Wie man die On-Board-Programmierung von ICT und den Funktionstest kombiniert

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Integration mehrerer Testphasen

Die moderne Elektronikfertigung erfordert mehrere Testphasen, darunter In-Circuit-Test (ICT), On-Board-Programmierung (OBP) und Funktionstest (FCT), um Produktqualität und -leistung sicherzustellen. Traditionell werden diese Phasen auf separaten Systemen durchgeführt, was Testzeit, Komplexität und Kosten erhöht. Da Leiterplattenbaugruppen immer komplexer werden, benötigen Hersteller effizientere Strategien, um den Durchsatz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine hohe Testabdeckung zu gewährleisten.

Durch die Integration ergänzender Tests direkt in die ICT-Plattform können Hersteller mehrere Prozessschritte in einem einzigen System zusammenfassen. Dieser Ansatz reduziert den Aufwand, minimiert die Testzeiten und verbessert die Gesamteffizienz. Die Kombination von ICT mit Programmierung und Funktionsvalidierung ermöglicht schnellere Produktionszyklen bei gleichzeitig hoher Fehlerabdeckung und zuverlässiger Produktleistung.

Integrierte In-Circuit-Testlösung

Die Optimierung der Leiterplattenbestückungsprüfung erfordert die Integration mehrerer Testmethoden, um Redundanzen zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Fehlerabdeckung und Produktionseffizienz zu gewährleisten. Das Keysight E9903G 4-Modul-ICT-System der i307x Serie 6 vereint In-Circuit-Test, On-Board-Programmierung und Funktionstest auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Durch die Nutzung von Hochgeschwindigkeitsmessungen, integrierter Programmierung und Funktionsvalidierung können Hersteller doppelte Testschritte vermeiden und den Handhabungsaufwand minimieren. Diese Integration ermöglicht eine schnellere Testausführung und einen höheren Durchsatz ohne Kompromisse bei der Fehlererkennung. Gemeinsam helfen diese Funktionen Herstellern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität bei immer komplexeren elektronischen Baugruppen sicherzustellen.

Entdecken Sie Produkte für unsere integrierte In-Circuit-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?