ソフトウェアを用いた高周波出力の校正ワークフローの自動化方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

校正測定ワークフローの自動化

RFパワー校正ワークフローには、多くの場合、パワースイープ、リファレンス比較、複数の周波数ポイントにわたる補正係数の適用など、反復的な測定シーケンスが伴います。これらのタスクを手動で実行すると、オペレーターの操作、タイミングの不整合、データ転記エラーの可能性により、ばらつきが生じます。特に計測学および高周波アプリケーションにおいて校正要件がより厳しくなるにつれて、繰り返し可能で十分に文書化された測定プロセスの必要性が極めて重要になります。

自動化により、機器設定の正確な制御、同期されたデータ収集、および校正手順の一貫した実行が可能になります。エンジニアは、安定化遅延、平均化間隔、補正係数の適用を含む測定シーケンスを定義でき、各ステップが繰り返し実行される際に同一に実行されることを保証します。このアプローチは測定の繰り返し性を向上させ、ヒューマンエラーを削減し、校正データとテスト条件の詳細な記録を保持することで、トレーサビリティをサポートします。

電力校正の自動化ワークフローソリューション

RFパワー校正ワークフローを自動化するには、機器制御、測定シーケンス、データ管理を統合されたプロセスに組み込む必要があります。エンジニアは、ソースパワーレベルの設定、測定の開始、補正係数の適用、および構造化された形式での結果の記録を含む校正ルーチンを定義する必要があります。サーミスタベースのパワーセンサは、RFパワーを熱に変換することで高精度のリファレンス測定を提供し、精密パワーメータは比率測定を実行し、実効効率やミスマッチなどの補正を適用して正確なパワーレベルを決定します。これらの機器は、校正ステップ全体で一貫した測定条件を確保するために、自動化されたシーケンス内で密接に連携させる必要があります。各測定ポイントで適切な安定化と平均化を確保するために、タイミング制御は極めて重要です。自動化プラットフォームは機器の一元的な制御を可能にし、事前定義されたシーケンスを高い繰り返し性で実行できます。データロギング機能により、すべての測定結果と、タイムスタンプや構成設定などの関連メタデータが、トレーサビリティと分析のために確実にキャプチャされます。これにより、校正実行間の比較が容易になり、品質基準への準拠がサポートされます。手動操作を減らすことで、自動化はオペレーターによるばらつきを最小限に抑え、校正環境におけるスループットを向上させると同時に、多次元スイープや長時間の安定性テストなどの複雑なルーチンも可能にします。

自動パワー校正ワークフローソリューションのブロック図を参照

ソフトウェアを用いた無線周波数出力校正ワークフローの自動化方法

当社の自動パワー校正ワークフローソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?