エンタープライズアプリケーションのテストを自動化する方法

ソフトウェアテスト
+ Eggplant テストソフトウェア

エンタープライズITシステム全体にわたるQAテストの自動化

エンタープライズアプリケーションの品質保証テストを自動化するには、プレプロダクション環境でアプリケーションの動作を期待される結果と照合して検証する必要があります。モノリシックとマイクロサービスの双方を備えた、既製ソフトウェアとサービスとしてのソフトウェア(SaaS)アプリケーションの両方で構成される技術スタックに対応するため、効果的なテストソリューションは、広範なエンドポイントデバイスとインターフェースできる必要があります。

モバイル、デスクトップ、IoTデバイスまで、テストソリューションは、さまざまなオペレーティングシステムにまたがるワークフローに対応し、優れたユーザーエクスペリエンス (UX) と機能性を確保する必要があります。このシナリオでは、1つ以上のアプリケーション環境への認証、およびバックエンドシステムから返されるデータが正しいことの検証も必要となる場合があります。コンピュータービジョンと人工知能 (AI) を活用したUX主導のテストは、これらすべての要件に対応します。

エンソリューションプライズアプリケーションテスト自動化ソリューション

複雑なエンタープライズソフトウェアのリリースを自動化するには、UXレイヤーのテストが必要です。Eggplant Testは、テスト対象システムに非侵襲的なインターフェースを適用することで、フルスタックUXテストを簡素化します。開発者がシステムのモデルを作成した後、Eggplantはそのモデルを探索し、アプリケーションワークフロー全体のテスト計画を生成します。この単一ソリューションのアプローチは、コンピュータービジョンとロボティックプロセスオートメーションを組み合わせて、エンドユーザーがたどる可能性のあるすべてのパスをカバーするテストケースを作成および実行することで、テスターの行動を再現します。

自動化されたエンタープライズアプリケーションテストのデモを見る

当社のエンタープライズアプリケーションテストソリューションにおける製品と機能を探る

ユニバーサル融合エンジン

EggplantのAI搭載エンジンにより、テストを自動的に特定、実行、適応させ、テスト対象システムの品質を最速で実現します。

詳細はこちら

API評価

フロントエンドの結果がバックエンドの結果と一致することを検証するアプリケーションプログラミングインターフェース (API) テストにより、売上損失や顧客不満につながる可能性のあるエラーを防止します。

詳細はこちら

インテリジェントなコンピュータビジョン

Eggplantの光学文字認識を使用して画像からテキストを識別することで、複雑なUX要素のテストを容易にします。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?