Wie man das Testen von Unternehmensanwendungen automatisiert

Software-Test
+ Eggplant

Automatisierung von QA-Tests für Ihr gesamtes IT-System

Die Automatisierung von Qualitätssicherungstests für Unternehmensanwendungen erfordert die Validierung des Anwendungsverhaltens anhand der erwarteten Ergebnisse in einer Vorproduktionsumgebung. Um Technologie-Stacks, die sowohl aus Standard-Software als auch aus Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen mit monolithischen und Microservices bestehen, zu unterstützen, muss eine effektive Testlösung eine Schnittstelle zu einer breiten Palette von Endgeräten bieten.

Von mobilen Geräten über Desktop-Computer bis hin zu Geräten des Internets der Dinge muss die Testlösung mit Workflows arbeiten, die eine Vielzahl verschiedener Betriebssysteme umfassen, um eine hervorragende Benutzererfahrung (UX) und Funktionalität zu gewährleisten. Das Szenario kann auch eine Authentifizierung für eine oder mehrere Anwendungsumgebungen und eine Validierung der von Backend-Systemen zurückgegebenen Daten erfordern. UX-gesteuerte Tests, die Computer Vision und künstliche Intelligenz (KI) nutzen, erfüllen all diese Anforderungen.

Lösung zur Automatisierung von Anwendungstests für Unternehmen

Die Automatisierung komplexer Unternehmenssoftware-Releases erfordert UX-Layer-Tests. Eggplant Test vereinfacht das Full-Stack-UX-Testing durch die Anwendung einer nicht-invasiven Schnittstelle auf das zu testende System. Nachdem die Entwickler ein Modell des Systems erstellt haben, untersucht Eggplant das Modell und erstellt einen Testplan für den gesamten Anwendungsworkflow. Dieser Single-Solution-Ansatz repliziert das Verhalten des Testers, indem er Testfälle erstellt und ausführt, die Computer Vision mit robotergestützter Prozessautomatisierung kombinieren, um alle möglichen Pfade abzudecken, die der Endbenutzer nehmen kann.

Demo zum automatisierten Testen von Unternehmensanwendungen ansehen

Entdecken Sie die Produkte und Funktionen unserer Lösung zum Testen von Unternehmensanwendungen

Universeller Fusionsmotor

Identifizieren Sie Tests, führen Sie sie aus und passen Sie sie automatisch mit der KI-gestützten Engine von Eggplantan, um den schnellsten Weg zur Qualität Ihres zu testenden Systems zu finden.

Mehr erfahren

API-Bewertung

Verhindern Sie Fehler, die zu Umsatzeinbußen oder unzufriedenen Kunden führen könnten, mit API-Tests, die die Übereinstimmung der Front-End-Ergebnisse mit den Back-End-Ergebnissen überprüfen.

Mehr erfahren

Intelligente Computer Vision

Erleichtern Sie das Testen komplexer UX-Elemente mit der optischen Zeichenerkennung von Eggplant, um Text aus Bildern zu erkennen.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?