イーサネットおよびIPサービスのパフォーマンスを確保する方法

監視ソフトウェアの図解
+ サービスアシュアランスプラットフォーム

マルチドメインのイーサネットおよびIPネットワーク全体でのSLAコンプライアンスの検証

イーサネットおよびIPサービスアシュアランスには、アクセス、バックホール、アグリゲーション、コア、データセンターセグメントを含むマルチドメインネットワーク全体にわたるリアルタイムのエンドツーエンド性能検証が必要です。従来のパッシブ監視は、サービス稼働後にネットワーク機能からデータを収集しますが、サービス開始時、トラフィックの少ない期間、または直接的な可視性がないサードパーティのネットワークセグメントでの性能テストはできません。アクティブアシュアランスは、ネットワーク全体に戦略的に仮想テストエージェント (VTA) を展開することで、これらのギャップに対処します。これらのエージェントは、イーサネットおよびIPプロトコルレイヤー全体で実際のユーザーセッションをエミュレートする合成トラフィックを注入し、各セグメントでスループット、遅延、ジッタ、パケットロス、および平均意見スコア (MOS) などの知覚品質メトリックを個別に測定します。

このセグメントごとのアプローチにより、エンジニアは、自社インフラ、サードパーティの相互接続、または仮想化されたネットワーク要素のいずれにおいても、顧客が中断を経験する前に、劣化したリンクや機能を特定できます。パッシブテレメトリおよびパフォーマンスカウンタデータと組み合わせることで、アクティブとパッシブを組み合わせた手法は、サービス開始、継続的な監視、およびトラブルシューティングワークフローの包括的な自動化を提供します。

イーサネットおよびIPサービス保証ソリューション

エンドツーエンドのイーサネットおよびIPサービスアシュアランスには、すべてのネットワークセグメントに分散されたテストエージェントによるアクティブテストが必要です。キーサイトのイーサネットアシュアランスおよびラボテスト自動化ソリューションは、仮想テストエージェント、プロアクティブアナリティクス、および自動トラブルシューティングを組み合わせることで、SLAコンプライアンスを検証し、サービスアクティベーションを加速し、アクセス、バックホール、コア、データセンタードメイン全体でパフォーマンスの問題を特定します。

当社のイーサネットおよびIPサービスアシュアランスソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?