5Gネットワークのテストを加速させる方法

ネットワークエミュレーション
デジタルツイン
+ ネットワークエミュレーション
+ デジタルツイン

5Gネットワークデジタルツインによるテストとアシュアランスの最適化

ユーザー・トラフィックの構成と量、サイバーセキュリティの脅威、広範囲にわたる無線環境など、特定の現実世界の条件は、5Gインフラの性能に大きな影響を与える可能性があります。これらの条件をラボで再現することは困難な場合がありますが、新しいリリースが展開時に期待通りに動作することを保証するために不可欠です。通信事業者(CSP)は、複雑化する5Gネットワーク要素がどのように動作し、性能を発揮すべきかを継続的に検証し、最適化するテスト環境を必要としています。

5Gネットワークデジタルツインは、多数のテスト可能性を迅速かつ費用対効果高く実行できるエミュレーションによって、テストとアシュアランスを合理化し、強化することができます。衛星とデバイス、無線周波数チャネル、ネットワークアクセスとバックホール、クラウド、コア、IPネットワークは、ライブネットワークを正確に模倣する機能的なネットワークレプリカとしてモデル化されます。5Gネットワークデジタルツインにより、CSPは製品およびサービスの開発、監視、テストを自動化し、ライブネットワークの準備を促進できます。

5Gネットワーク試験の高速化ソリューション

CSPは、複雑化する5Gアプリケーションとサービスの迅速かつ継続的なプロトタイピング、テスト、アシュアランス、最適化を可能にするテスト環境を必要としています。キーサイト5Gネットワークテストアクセラレーションソリューションは、デジタルツインを使用して、複数のエミュレーションプロセス、トラフィックモデル、信号生成機能をサポートします。このソリューションは、分離されたOpen RAN機能など、あらゆるネットワーク機能に対するあらゆる課題でテストを実行できます。また、5G New Radioの複雑さなどのプライベートおよびスライスネットワークの課題を軽減し、ネットワーク全体の継続的なセキュリティ態勢評価を提供します。

当社の5Gネットワークテストアクセラレーションソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?