光測定器

トランスミッター

未来の光リンクを今日検証する

キーサイトの新しい光リファレンストランスミッタ (ORT) は、1.6T以降を含む次世代データ伝送技術のテストにおいて、新たな標準を確立します。業界をリードする信号品質と精度を実現するように設計されており、ORTは高速光トランシーバおよびコンポーネントの正確かつ再現性の高い検証を可能にします。最先端の変調フォーマットをサポートし、既存のテストセットアップへのシームレスな統合により、光通信の限界を押し広げるR&Dチームにとって理想的なソリューションです。

フォトニック/光テストに対応するソフトウェアとアクセサリを探す 

自動化/解析ソフトウェアやケーブル、コネクタなどのアクセサリを含め、次世代インテリジェント光ネットワークの進歩を加速するための幅広いテスト/測定ソリューションからお選びください。

よくあるご質問