E4416A ピークパワーメータ

ピーク、平均、およびタイムゲートパワー測定

Keysight PM2-class peak power meters include the E4410A Series, N8262A, and N1910A Series power meters. They offer capabilities suitable for complex pulse and modulated RF signals. These meters provide peak, average, peak-to-average ratio, and time-gated measurements, as well as built-in presets, making them ideal for pulse and wireless formats like Time Division Multiple Access (TDMA), Bluetooth®, LTE, and 5G. Our midrange and modular peak power meters provide a high sampling rate of 100 MSa/s, ideal for capturing fast transients for accurate system and performance analysis. A compatible peak power sensor is required for operation to capture and convert fast-changing RF signals into precise, time-resolved measurements. Choose one of our most popular configurations or configure one specific to your application. Need help selecting? Check out the resources below.

高いビデオ帯域幅

Capture fast transients, complex modulations, and precise pulse details with video bandwidths from 5 to 30 MHz.

定義済みワイヤレスフォーマット

TDMA、Bluetooth®、LTE、5Gなどのワイヤレス規格に対応した内蔵プリセットにより、測定セットアップを効率化し、確度を向上させ、コンプライアンスを確保します。

包括的なインサイト

ピーク、平均、ピーク対平均比、タイムゲートパワーなど、詳細なパワー測定を実行し、綿密な信号解析と特性評価を可能にします。

強化されたトリガオプション

高速な立ち上がり時間、短い持続時間、または複雑なタイミングを持つ信号の過渡現象を正確に捕捉しながら、ノイズと誤った読み取りを低減します。

製品画像
  • 周波数レンジ

    9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz

  • Peak frequency range

    50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz

  • ダイナミックレンジ

    -70 to +44 dBm

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Video bandwidth

    5 MHz ~ 30 MHz

人気の構成

製品を構成する
PM2-class パワーメータ(シングルチャンネル)の画像
PM2-class パワーメータ, シングルチャネル
モデル
E4416A
ビデオ帯域幅
5 MHz
チャンネル数
1
周波数レンジ
9 kHz~110 GHz
ダイナミックレンジ
-70~+44 dBm
PM2-class パワーメータ(デュアルチャンネル)の画像
PM2-class パワーメータ、デュアルチャネル
モデル
N1912A
ビデオ帯域幅
30 MHz
チャンネル数
2
周波数レンジ
9 kHz~110 GHz
ダイナミックレンジ
-70~+44 dBm
PM2-class パワーメータの画像
PM2-class パワーメータ
モデル
N8262A
ビデオ帯域幅
30 MHz
チャンネル数
2
周波数レンジ
50 MHz~40 GHz
ダイナミックレンジ
-70~+44 dBm

よくあるご質問