Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NC1-class Essential 単相AC電源にはAC6800シリーズが含まれます。これらは、電力シミュレーション、周波数および電圧変動テスト、力率補正などのアプリケーションを含め、研究開発(R&D)ベンチや自動テストラックに安定したAC電力を供給します。当社の単相AC電源は、最大4,000 VAの電力測定と、迅速なセットアップおよび操作のための使いやすいインターフェースを備えた調整可能なAC電源をサポートします。追加機能には、調整可能な出力電圧と周波数、過電圧、過電流、過電力保護が含まれます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
開発、製造、メンテナンス向けに、500 VAから4 kVAまでのAC電源を可変電圧および周波数でシミュレートします。
Webブラウザ経由でリモートアクセスと制御が可能なため、どこからでも設定を監視および調整できます。
業界標準のLANおよびUSBポート、LXI Coreインターフェース、さらにオプションのGPIBインターフェースの柔軟性により、設定および制御が可能です。
自動テストシステムへの効率的な制御、監視、および統合のために、セットアップおよび測定データをフロントパネル上またはプログラムで表示
最大周波数
500 Hz
最大パワー
500 VA ~ 4000 VA
最大出力電流
15 A ~ 120
最大出力電圧
452 V
DC Power
400 W ~ 3200 W
AC6801B
このベーシックAC電源は、最大500 VAの安定した信頼性の高い電力を供給します。わかりやすいユーザーインターフェースと柔軟性の高いI/Oコネクティビティー
AC6803B
このベーシックAC電源は、最大2000 VAの安定した信頼性の高い電力を供給します。 わかりやすいユーザーインターフェースと柔軟性の高いI/Oコネクティビティー。
AC6804B
このベーシックAC電源は、最大4000 VAの安定した信頼性の高い電力を供給します。 わかりやすいユーザーインターフェースと柔軟性の高いI/Oコネクティビティー。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
単相交流 (AC) 電源は、2つの出力端子間に1つのAC電圧のみを生成します。その出力電力は、ほとんどの家電製品や小型デバイスに十分です。
主電源グリッドに接続されている電源では、端子の1つは活線またはホットと呼ばれ、常に負荷に電流を供給します。もう1つの端子は中性線と呼ばれ、電流の帰還経路として機能し、理想的には主電源アースに対してゼロボルトです。
しかし、絶縁設計された一部の電源では、主接地への直接的な電気経路を持つ指定された中性線がない場合があります。その代わりに、120/240Vの分割相構成で、逆相の2本の活線を持つことがあります。
交流電源を選択する際に注目すべきいくつかの重要な側面を以下に示します。
• 出力周波数: 出力でサポートされる周波数の範囲またはセットです。
• 出力電力:これは、AC電源が供給できる最大電力です。
・ 出力電流:これはAC電源からの最大実効電流です。
・ 出力電圧 (VAC):これは、AC電源から利用可能なRMS電圧範囲です。
考慮すべきその他の要因は次のとおりです:
• 効率:これは、AC電源が入力エネルギーを出力エネルギーにどれだけ効果的に変換するかを示します。
・ 力率:これは、AC電圧と電流の位相整合を表します。
• 全高調波歪み:これは、理想的な正弦波からのAC波形の歪みを測定するものです。
• 負荷レギュレーション: これは、電源の負荷が変化したときの出力電圧または電流の安定性を示します。
・ ラインレギュレーション:これは、入力電圧が変動したときの出力電圧または電流の安定性を示します。
• 校正証明書:これらは、電源が国際校正規格に従ってテストされていることを示します。
AC電源は、GPIB、LAN、USB、RS-232などの標準通信インターフェースを介してリモートで操作できます。リモート制御により、自動テストシステムへのシームレスな統合が可能になります。さらに、一部のAC電源はSCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) コマンドをサポートしており、自動化とカスタマイズを容易にします。