Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、デバイス電流アナライザとDC電源アナライザの性能・機能の異なる2種類の電源アナライザを提供しています。
高精度動的電流・電圧測定
1台の測定器にソースおよび測定機能
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
半導体
スイッチング過渡時の損失を回避するために、静的および動的パラメータをテストします。
車載
EVバッテリーエミュレータとEV通信エミュレータを使用してEV急速充電器をテストします。
民生用エレクトロニクス
バッテリーエミュレーションソフトウェアを使用して、低消費電力デバイスのバッテリー寿命を検証します。
民生用エレクトロニクス
DCパワーアナライザを使用して、DC-DCコンバータテストを効率化します。
半導体
ダブルパルステストシステムとパルス絶縁プローブを使用して、WBG半導体パワーモジュールの特性評価を行います。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
主な仕様には、測定精度、帯域幅、分解能、チャンネル数、電圧・電流測定範囲、絶縁性能、メモリ容量、およびAC/DC対応などが含まれます。適切な製品選びは、超微小電流デバイスの動作、高速過渡現象、電力供給ネットワークの挙動、あるいはより広範な電力品質測定のいずれを計測する必要があるかによって異なります。
動的な電流および電圧測定を行う場合は、高分解能のデータ取得機能、大容量メモリ、および波形キャプチャ機能を備えた計測器を検討してください。直流電力解析を行う場合は、1つのセットアップで電源供給、負荷負荷、DMM測定、オシロスコープ機能、任意波形発生、およびデータロギングを統合できるかどうかを検討してください。
直流電力アナライザは、直流電源、DC/DCコンバータ、AC/DCアダプタ、バッテリー、電子機器などのシステムから出力される直流電力を分析するために使用されます。これらは、エンジニアが電圧、電流、リップル、安定性、過渡応答、および消費電力を評価する際に、直流電力を供給・負荷・測定する必要がある場合に役立ちます。
交流電力アナライザは、実効値、位相角、力率、高調波、波形品質が重要な交流電力システムやコンバータに使用されます。最適な機種の選択は、被測定機器の種類や、その入出力信号が直流、交流、あるいはその両方の組み合わせであるかによって異なります。
電力アナライザは、電圧、電流、電力、実効値、位相、力率、ピーク率、インピーダンス損失、およびエネルギー効率を測定し、エンジニアがデバイスの電力消費、変換、供給の仕組みを理解するのを支援します。また、リアルタイムの電圧および電流波形を表示したり、高速過渡現象を捕捉したり、トリガーを設定したり、詳細な分析のために経時的なデータを記録したりすることも可能です。
これらの機能は、DC/DCコンバータの最適化、バッテリーの性能や寿命の評価、LED照明の効率確認、DC電源の安定性やリップルの分析、および電力供給ネットワークの特性評価に役立ちます。波形キャプチャと電力測定を組み合わせることで、エンジニアは損失、不安定性、過渡現象、および効率の限界を特定することができます。
電力アナライザは、電子システムや電力システムの設計、検証、最適化を行うあらゆる業界で利用されています。代表的な用途としては、バッテリー試験、LED照明の効率測定、DC電源の安定性評価、DC/DCコンバータの最適化、デバイスの消費電流測定、電力供給ネットワークの特性評価、EV急速充電器の試験、半導体、自動車、民生用電子機器などが挙げられます。
これらの製品は、1台の計測器で正確な電力測定、リアルタイムの波形表示、過渡現象の捕捉、および長時間のデータロギングを必要とするチームにとって特に有用です。そのため、現代の電子機器や電力変換アプリケーションにおける研究開発、設計検証、トラブルシューティング、システム最適化において、高い価値を発揮します。
正確な測定を行うには、信号の種類、周波数範囲、帯域幅、電圧および電流レベル、必要な分解能に合わせて適切なアナライザを選定することから始まります。適切な電流プローブ、トランスデューサ、クランプ、シャント、センサー、またはアダプタを使用し、入力の絶縁性能と安全規格を確認してください。また、基本周波数だけでなく、波形形状や高調波も捕捉できるよう、十分な帯域幅を確保するようにしてください。
校正は、測定結果の信頼性を確保するためにも不可欠です。定期的な校正を行うことで、電圧、電流、電力の測定値が正確かつ信頼性の高い状態を維持できます。また、キーサイトの校正サービスを利用することで、テストシステムが仕様通りに動作し、適用される地域および国際的な規格に準拠していることを確実にすることができます。