Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、Essential、Advanced、Expertの3つのパフォーマンスグレードの波形/ファンクション・ジェネレータを提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
教育ラボからミッションクリティカルなテストまで対応する、当社の幅広い波形/ファンクションジェネレータをご覧ください。
製造テストおよび高レベルの研究向けスケーラブル信号生成
スケーラブルで同期された信号生成に対応するモジュラー波形ジェネレータをご覧ください。
高精度なタイミングと低信号歪みで、高性能なパルス生成を実行します。
キーサイトのベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、電子デバイスのテストとトラブルシューティング、コンポーネントとシステムの特性評価、および実世界の条件を再現するために被測定デバイス (DUT) に制御された出力を供給することを可能にします。当社のベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、広い周波数範囲で安定した信頼性の高い信号を保証します。帯域幅、チャネル数、任意波形生成機能などに基づいて、必要な波形/ファンクション・ジェネレータを以下から選択してください。EssentialからExpertのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
帯域幅
Starting from
帯域幅
Starting from
帯域幅キーサイトのモジュラー 発生器(AWG)は、高速デジタル 、RF、光アプリケーションにおける高レベルテスト信号生成 、高性能でスケーラブルな信号生成 を提供します。製造テストなどの環境で多数の同期チャネルをモジュラースペース効率に優れたシステムには、PXIe AWGが最適です。小型シャーシに収まり、限られたラックスペースでの高密度セットアップをサポートします。 超高サンプリングレート、広帯域幅、卓越した信号忠実度を実現するAXIe AWGは、低位相ノイズジッターで最大256GSa/s GHz を提供し、次世代無線通信・光通信の先端研究に最適です。複数のモデルから、アプリケーションに適したモジュラー をお選びいただけます。
量子コンピューティング、フェーズドアレイレーダーのビームフォーミング、5G、6G、Wi-Fi 6/7テストなどのマルチチャンネルアプリケーション向けに、高いチャンネル密度とスケーラビリティをサポートします。
複数の信号チャンネル間で正確なタイミング、位相アライメント、コヒーレンスを必要とする、複数の独立した波形出力を生成および制御します。
実世界の時間変動する信号環境をエミュレートするために、波形セグメントの再生順序、タイミング、および再生条件を動的に制御します。
5Gのような標準準拠信号からテラビット伝送まで、複雑な波形をコードを記述することなく作成、カスタマイズ、制御できます。
キーサイトのモジュラーPXIe波形発生器は、デジタルインターフェースのテスト、プロトコルエミュレーション、システム検証向けに、高精度で再現性の高い信号生成を提供します。RFおよび光ドメインにおける複雑なユーザー定義信号合成に焦点を当てる任意波形発生器とは異なり、モジュラー波形発生器は、厳密なタイミング制御による構造化波形の決定論的再生に最適化されています。ベンチトップモデルと比較して、モジュラーモデルは、より高いチャネル密度、複数の出力間での優れた同期、およびモジュラーPXIテストシステムへの統合を提供します。
キーサイト PW1-class パルスジェネレータには81100Aシリーズが含まれます。これらは、ピコ秒レベルのタイミング精度と低信号歪みを備えた高速パルス信号を供給します。これらは、極めて高速なエッジ遷移、低固有ジッタ、およびプログラマブルな電圧レベルを備えた精密に制御されたパルスおよびパターン信号を提供し、高速デジタルおよびミックスドシグナルテスト環境におけるクロック、トリガ、およびデータ信号の生成に最適です。柔軟なトリガ、強化されたタイミング制御、およびリモートプログラマビリティにより、実際の信号条件をエミュレートし、タイミングマージン解析を実行できます。
キーサイトのベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、電子デバイスのテストとトラブルシューティング、コンポーネントとシステムの特性評価、および実世界の条件を再現するために被測定デバイス (DUT) に制御された出力を供給することを可能にします。当社のベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、広い周波数範囲で安定した信頼性の高い信号を保証します。帯域幅、チャネル数、任意波形生成機能などに基づいて、必要な波形/ファンクション・ジェネレータを以下から選択してください。EssentialからExpertのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
帯域幅
Starting from
帯域幅
Starting from
帯域幅キーサイトのモジュラー 発生器(AWG)は、高速デジタル 、RF、光アプリケーションにおける高レベルテスト信号生成 、高性能でスケーラブルな信号生成 を提供します。製造テストなどの環境で多数の同期チャネルをモジュラースペース効率に優れたシステムには、PXIe AWGが最適です。小型シャーシに収まり、限られたラックスペースでの高密度セットアップをサポートします。 超高サンプリングレート、広帯域幅、卓越した信号忠実度を実現するAXIe AWGは、低位相ノイズジッターで最大256GSa/s GHz を提供し、次世代無線通信・光通信の先端研究に最適です。複数のモデルから、アプリケーションに適したモジュラー をお選びいただけます。
量子コンピューティング、フェーズドアレイレーダーのビームフォーミング、5G、6G、Wi-Fi 6/7テストなどのマルチチャンネルアプリケーション向けに、高いチャンネル密度とスケーラビリティをサポートします。
複数の信号チャンネル間で正確なタイミング、位相アライメント、コヒーレンスを必要とする、複数の独立した波形出力を生成および制御します。
実世界の時間変動する信号環境をエミュレートするために、波形セグメントの再生順序、タイミング、および再生条件を動的に制御します。
5Gのような標準準拠信号からテラビット伝送まで、複雑な波形をコードを記述することなく作成、カスタマイズ、制御できます。
キーサイトのモジュラーPXIe波形発生器は、デジタルインターフェースのテスト、プロトコルエミュレーション、システム検証向けに、高精度で再現性の高い信号生成を提供します。RFおよび光ドメインにおける複雑なユーザー定義信号合成に焦点を当てる任意波形発生器とは異なり、モジュラー波形発生器は、厳密なタイミング制御による構造化波形の決定論的再生に最適化されています。ベンチトップモデルと比較して、モジュラーモデルは、より高いチャネル密度、複数の出力間での優れた同期、およびモジュラーPXIテストシステムへの統合を提供します。
キーサイト PW1-class パルスジェネレータには81100Aシリーズが含まれます。これらは、ピコ秒レベルのタイミング精度と低信号歪みを備えた高速パルス信号を供給します。これらは、極めて高速なエッジ遷移、低固有ジッタ、およびプログラマブルな電圧レベルを備えた精密に制御されたパルスおよびパターン信号を提供し、高速デジタルおよびミックスドシグナルテスト環境におけるクロック、トリガ、およびデータ信号の生成に最適です。柔軟なトリガ、強化されたタイミング制御、およびリモートプログラマビリティにより、実際の信号条件をエミュレートし、タイミングマージン解析を実行できます。
ワイヤレス通信
Hバンドにおける6Gサブテラヘルツ広帯域信号の性能パラメータを特性評価します。
ワイヤレス通信
ベースバンド、IF、RF、およびミリ波周波数で波形を生成し、信号を解析することにより、802.11adデバイスを特性評価します。
半導体
シミュレートされた非理想的な実世界の動作条件下で、堅牢性およびイミュニティ試験を実施します。
自動車
物理層電気試験を用いて車載イーサネットレシーバコンポーネントを検証します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ファンクションジェネレータは、正弦波、方形波、ランプ波、のこぎり波などの標準波形を被試験デバイス(DUT)に生成する電子計測器です。回路設計や基板の試験では、通常の動作をシミュレートするために制御可能な信号がしばしば必要とされます。物理システムやトランスデューサの試験では、マイクロボルトから数十ボルト以上の範囲で安定した信頼性の高い信号がしばしば必要とされます。
刺激または既知の入力信号を提供することで、さまざまな条件下でデバイスに何が起こるかを確認できます。既知の良好な信号をDUTに入力し、出力を監視することで、DUTの性能を評価できます。波形発生器の出力はクリーンで安定しており、デバイスの最終アプリケーションが使用する実際の信号を表現する必要があります。
パルスジェネレータは、幅、振幅、周波数、立ち上がり/立ち下がり時間などの特性を高度に制御された電気パルスを生成するために設計された電子計測器です。これらのパルスは通常、シャープで明確に定義されており、デジタル回路、タイミング特性、高速電子システムのテストに最適です。エンジニアは、クロック信号のシミュレーション、他の計測器のトリガ、または回路が急激な変化にどのように応答するかを評価するためにパルスジェネレータを頻繁に使用します。その精度から、パルスジェネレータは通信、半導体テスト、シグナルインテグリティ解析などのアプリケーションにおいて不可欠です。