無線LANレシーバテストで最低EVMを測定する方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

2つのスペクトラム・アナライザで無線LAN被試験デバイスのEVMを測定

信号をノイズフロアにさらに近づけるより広い変調帯域幅など、厳しい条件での無線LANレシーバテストでエラーベクトル振幅(EVM)を測定するには、アナライザのノイズ寄与を除去するテストシステムが必要です。 テストシステムは、被試験デバイス(DUT)から発生するノイズを、アナライザなど他の測定システムから分離する必要があります。

相互相関EVM(ccEVM)技術でレシーバとして使用する2つのスペクトラム・アナライザは、同じ信号を個別に捕捉・復調し、さらに低いEVMを得るためレシーバによって追加された無相関ノイズを無効にします。 この方法により、特により高い周波数とより広い帯域幅アプリケーションにおいて、無線LANレシーバテストで正確で信頼性のあるDUT EVM測定が可能になります。

自己放電測定システム

無線LAN相互相関EVMテストソリューション

無線LANレシーバテストでEVMを測定するには、 無相関なノイズ寄与をレシーバから無効にし、DUTのEVMを低下させる必要があります。 キーサイト無線LAN ccEVMテストソリューションは2つのN9032B PXA Xシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)とN9077EM2E PathWave Xシリーズ マルチタッチ・アプリケーション・ソフトウェアで構成されています。 テストシステムは、両方のシグナル・アナライザ上の実測EVMを比較することでDUTノイズを残りの測定システムから分離し、DUTが生成する雑音や障害から生じる真のEVMを計算します。 これにより、1つのレシーバで可能だった従来の測定より、非常に正確な無線LAN EVM測定が可能になります。

無線LAN ccEVM測定のデモをご覧ください

無線LAN ccEVMテストソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。