現場でのRFチャンネルパワーの測定方法

FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ
+ FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ

チャネル・パワー・データをスキャン、マッピングし信号カバレージを解析

信号カバレージを評価しマッピングするには、多様な地理的位置やさまざまな実環境の条件にわたって信号の強度と品質を正確に測定し評価する必要があります。 ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザをロギングソフトウェアと組み合わせることにより、現場のエンジニアは信号伝搬パターンを検証し、ドライブテスト手法を使って特定の周波数や地理的位置における信号劣化や干渉の原因を特定することができます。

信号カバレージマップを作成するには、時間間隔のロギング付きのRF測定装置、GPSジオタギング機能を備えた地理空間マッピングツール、RFパワーレベルと地図上の位置を関連付ける分析ソフトウェアが必要です。 チャネルパワーに加えてIQデータを取得することで、ドライブ後の解析が可能になり、信号劣化の原因を特定できます。 ジオロケーションデータを信号測定と使用することにより、ネットワーク事業者はネットワークインフラとパフォーマンスを強化させ、カバレージの問題に対処し、ユーザーに最適化されたサービス品質を提供できます。

N9918B チャネル・スキャニング・オプション312付き

RFチャネル・パワー・フィールド測定ソリューション

信号カバレージを検証し、潜在的な干渉問題を特定するには、周波数と帯域幅のパラメータを調整できる、複数チャンネルにわたるパワーデータの時間間隔ロギングを実行するツール、RF測定値を位置と関連付けるためのデータジオタギング、キャプチャ後の信号解析のためのIQデータ捕捉、可視化のためのマッピング解析ソフトウェアが必要です。 キーサイトFieldFoxハンドヘルド・アナライザとチャネルスキャナのファームウェアを使用すれば、1台の測定器で最大20チャネルのドライブテストを同時に実行できます。 このテストソリューションを使用し、リアルタイムパワーデータをジオロケーションデータ、時間間隔ロギング、マッピングソフトウェアと組み合わせることで正確なRFカバレージマップを作成できます。

RFチャネル・パワー・フィールド測定のデモを見る

RFチャネル・パワー・フィールド測定ソリューション関連製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。