何をお探しですか?
MIPI (Mobile Industry Processor Interface)
MIPI®(Mobile Industry Processor Interface)規格は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ハイブリッドデバイスなどのモバイル機器のデザインのための業界仕様を定義しています。 MIPIインタフェースは、5Gモバイルデバイス、コネクテッドカー、IoT (Internet of Things)ソリューションで戦略的な役割を果たしています。 MIPI規格では、3種類の固有の物理層(PHY)仕様、すなわちMIPI D-PHY®、M-PHY®、C-PHY®が定義されています。 MIPI D-PHYおよびC-PHYは、カメラおよびディスプレイアプリケーションをサポートし、高性能カメラ、メモリおよびチップ間アプリケーションはM-PHYでサポートされています。 キーサイトは、MIPI規格に基づきすべての重要な測定パラメータをテストしてモバイル機器の性能を保証するお手伝いをします。
MIPI®のサービスマークとロゴマークはMIPI Alliance, Inc.が所有しています。キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基いて行われています。 その他のサービスマークと商号は、それぞれの所有者が権利を有しています。
MIPIのデザインとシミュレーション
モバイルデバイスのデザインは、MIPI仕様に定義されたデータストレージ、データ転送、ディスプレイ、カメラ、メモリ、電力、およびその他の進化する要件に対応する必要があります。 顧客は、高性能、マルチメディアコンテンツのリアルタイムストリーミング、および機能豊富なアプリケーションを求めています。 キーサイトは、デザイン段階で必要なすべてのパラメータをシミュレートしてテストすることにより、最初のプロトタイプ作成後のコストのかかる変更を避けることができます。


MIPIトランスミッターテスト
MIPIトランスミッターデバイスでは、伝送ラインの受信側の信号劣化の根本原因でないことを確認するための性能テストが必要です。 MIPI D-PHY、M-PHY、C-PHYには、トランスミッターテストに関してそれぞれ固有の課題を存在します。 実行するテストの数は数百種類に及びますが、自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すればテスト時間を大幅に節約できます。 キーサイトは、MIPIトランスミッターデバイスの短時間かつ正確な性能テストを実施することで、市場投入までの期間短縮をお手伝いします。
MIPIレシーバーテスト
MIPIレシーバーデバイスでは、入力信号のデジタル信号内容を正確に検出できることを確認するためのテストが必要です。 伝送チャネルの信号劣化を考慮して、ワーストケースのストレス条件でテストすることが重要です。 MIPIレシーバの性能をテストするには、正確な高速入力信号とビットエラー検出機能が必要です。 自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアなら、デザインの重要なパラメータすべてを短時間でテストできます。 キーサイトは、MIPIレシーバーデバイスの性能を効率よく徹底的にテストするお手伝いをします。


MIPIインピーダンス/リターンロス
マルチギガビットシステムでは、シグナルインテグリティーの問題を解析するために、アクティブデバイスのインピーダンスを正しく評価する必要があります。 伝送測定では、電源オン状態と電源オフ状態のデバイス特性は異なります。 このため、実際の動作条件でのインピーダンス解析が不可欠です。 リンクに複数のインピーダンス不整合が存在する場合、多重反射が起こり、シグナルインテグリティーの劣化につながります。 キーサイトは、高速で正確なインピーダンスおよびリターンロス測定を、タイムドメインと周波数ドメインの両方で実行することで、信頼性の高いシステム性能の実現をお手伝いします。 このソリューションは、エンハンスドTDRアプリケーションソフトウェアを使用して、キーサイトVNAシリーズに適用可能なテストMOIをサポートします。
MIPIプロトコルテスト
プロトコルの検証は、主にインタフェース層で実行します。 CSI-2、DSI-1、DigRF、CSI-3、UFS、UniPro、SSIC、およびMPCIeなど、多くのさまざまなプロトコルがMIPI仕様の物理層でサポートされています。 プロトコルには固有の要件とテストが存在します。 MIPI D-PHYとM-PHYのプロトコルに関しては、物理層とリンク層の間と、トランスポート層と上位のアプリケーション層の間にスタックが存在します。 エラーがどこに存在するかを正しく判定するには、スタック内の観察ができることが望まれます。 キーサイトは、モバイルデザインに対する広範囲で詳細な解析を実行するためのお手伝いをします。

さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。