Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのサイバートレーニングシミュレーターは、柔軟でポータブルなプラットフォームで、現実的で実践的なサイバーセキュリティトレーニングを提供するために特別に構築されています。教育、防衛、および企業向けレディネスプログラム向けに設計されたこのシミュレーターは、実世界の攻撃シナリオ、スケーラブルなネットワークエミュレーション、および多役割コラボレーションを統合し、学習者が攻撃、防御、フォレンジック、および脅威ハンティングの各操作において重要なスキルを構築できるようにします。プロトコルシミュレーション、マルウェア実行、およびライブスコアリングの組み込みサポートにより、複雑なサイバー演習の提供を効率化し、外部インフラストラクチャの必要性を排除します。キーサイトのサイバートレーニングシミュレーターの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
ルーター、サーバー、エンドポイント、ファイアウォールを備えたエンタープライズ規模のネットワークをシミュレートし、没入型の実践を通じて実世界での準備を可能にします。
ランサムウェア、フィッシング、APTなどの100を超える厳選されたサイバー攻撃シナリオがプリロードされており、セットアップ時間をかけずに実践的なスキル開発を加速します。
ライブスコアリング、行動分析、ミッションデブリーフィングを通じて研修生のパフォーマンスを追跡し、構造化されたフィードバックと測定可能な進捗のために評価および認定プロセスを簡素化します。
ロールベースの割り当てによる同時マルチユーザーアクセスをサポートし、レッド/ブルーチーム演習や教室での実習に最適です。特にグループベースのトレーニングにおいて、リアリズムとチームワークシミュレーションを追加します。
License types
Subscription
Model
Cyber Range
Support Level
Keysight Care
Cybersecurity
NICE Framework
License Size
45 concurrent users
Technology
Cybersecurity Training
CY101KCTS
キーサイト・サイバー・トレーニング・シミュレータ (KCTS) は、雇用主が日常的に直面する実際の課題に学生を対応させるために設計された、完全なターンキー型サイバーレンジです。
キーサイトのサイバートレーニングシミュレータは、政府や防衛、銀行・金融、その他の優良企業で専門家が使用しているものと同様の現実的な環境と市場をリードするツールを使用して、学生がスキルを開発し、磨くことを可能にします。
キーサイトのサイバートレーニングシミュレータは、BreakingPointによって支えられています。BreakingPointは、世界中の企業や政府機関で広く使用されているトラフィックジェネレータソフトウェアです。最新のサイバー脅威をスキャンし、保存し、キーサイトのサイバートレーニングシミュレータでシミュレートします。これにより、キーサイトのサイバートレーニングシミュレータは常に最新のサイバー脅威で更新され、ユーザーは現実世界から来る脅威と同じ環境に没入できます。BreakingPointは、キーサイトのグローバルアプリケーション&脅威インテリジェンスチーム (ATI) によって常に維持管理されています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サイバートレーニングとは、個人またはチームがサイバーセキュリティの脅威を認識し、対応し、軽減できるように準備するために設計された、体系化された教育およびスキル構築プログラムを指します。これには、一般従業員向けの意識向上トレーニング、ITおよびセキュリティ専門家向けの技術コース、インシデント対応チーム向けの役割ベースのシミュレーションが含まれます。その目標は、基礎知識と実践的な専門知識の両方を構築し、組織全体のサイバーレジリエンスを強化することです。
その重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。ヒューマンエラーは、サイバーセキュリティ侵害の主要な原因の一つであり続けているからです。サイバートレーニングは、フィッシング詐欺、ソーシャルエンジニアリング、不適切なパスワード管理といった一般的な落とし穴をユーザーが回避できるようにします。セキュリティ専門家にとっては、継続的なトレーニングにより、進化する脅威、ツール、ベストプラクティスに関する最新情報を常に把握できます。これにより、組織を積極的に防御し、業界標準および規制への準拠を維持することができます。
組織内の全員がサイバートレーニングを受けるべきですが、その内容と深さはそれぞれの役割に合わせて調整されるべきです。非技術系スタッフは、フィッシング検出、安全なパスワード作成、メールおよびインターネットサービスの安全な利用を網羅するセキュリティ意識向上プログラムから恩恵を受けます。これらのユーザーはしばしば第一線の防衛線となり、基本的な意識がリスクを劇的に低減します。
一方、ITチーム、開発者、およびサイバーセキュリティ担当者には、より深く専門的なトレーニングが必要です。これには、セキュアコーディング、脅威検出、インシデント対応、脆弱性評価、セキュリティツールとフレームワークの使用に関するコースが含まれます。経営幹部や管理職も、サイバーリスクのビジネスへの影響を理解するためのトレーニングを受けるべきであり、これにより、より良い意思決定と戦略目標との整合性が可能になります。
サイバートレーニングは、学習者の好みや組織のニーズに合わせてさまざまな形式で提供されます。標準的な方法には、オンラインの自己学習コース、インストラクター主導の仮想または対面トレーニング、シミュレートされたフィッシング演習、机上演習、レッドチーム/ブルーチームシナリオ、および管理された環境でのインタラクティブなラボが含まれます。一部のプラットフォームは、CompTIA Security+、CISSP、CEH、NISTなどの認識された標準に準拠した認定ベースのトレーニングを提供しています。
ブレンディッドラーニングは、理論と実践を組み合わせることで定着率と実社会への対応力を向上させるため、最も効果的なアプローチとなることがよくあります。重要な役割においては、サイバーレンジ環境により、参加者はライブシステムに影響を与えることなく、大規模な攻撃シミュレーションやインシデント対応訓練を体験し、高ストレスの現実世界のシナリオを再現できます。
サイバートレーニングは、一度限りのイベントではなく、継続的に実施されるべきです。一般ユーザー向けの意識向上トレーニングは毎年実施し、特に重大なインシデントやポリシー変更後には定期的な復習を行うべきです。ユーザーの意識を測定し、検出対応を改善するために、シミュレートされたフィッシング演習を四半期ごとに実施できます。
技術スタッフとセキュリティチームは、新たな脅威に先んじるために、より頻繁で詳細なトレーニングが必要です。脅威の状況がいかに急速に進化するかを考えると、現在の攻撃トレンド、新たに発見された脆弱性、更新されたツールや手法に焦点を当てるために、月次または四半期ごとのトレーニングセッションが推奨されます。継続的な学習により、実際の脅威が発生した際にすべてのチームメンバーが迅速かつ効果的に行動する準備が整います。