Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットは、ラボグレードの再現性で現実世界のRF伝播およびモビリティシナリオをエミュレートすることで、エンジニアが基地局をテストできるようにします。実際のドライブテストデータから導き出されたチャネルモデルを使用して、このツールセットは地理的および環境的条件を再現し、基地局の性能を評価します。FR1とFR2をサポートし、ネットワークエミュレータおよびチャネルエミュレータと統合され、さまざまなモビリティプロファイルにわたるビーム管理、ハンドオーバー、スループットの検証を可能にします。キーサイトのセルラー仮想ドライブテストエミュレーションツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
ドライブテストデータを使用して実世界のモビリティシナリオを再現し、ラボでハンドオーバー、カバレッジ、ユーザーエクスペリエンスを検証します。
地理データから導出された相関フェージング、マルチパス、ドップラー、およびモビリティを伴う複雑なRF条件をシミュレートします。
スループット、信号品質、ハンドオーバー効率などのKPI全体にわたる性能を、制御された動的条件下で評価します。
無線、プロトコル、物理層のエミュレーションを組み合わせて、エンドツーエンドのネットワークシナリオにおける基地局の動作を評価します。
Workflow stage
Development
Test domain
Performance
Technology
5G NR, LTE
Test types
Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City
キーサイトのS8709A Virtual Drive Test Toolsetは、広範なネットワークシグナリングおよび無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証するための実環境ラボテスト環境です。これは、迅速かつ体系的な性能検証を可能にする完全に制御されたテストシナリオを提供します。さらに、ユーザーは、ノンスタンドアローン (NSA) またはスタンドアローン (SA) ネットワークに展開された5G New Radio (NR) デバイスの性能を、さまざまなモビリティシナリオの下で効率的に分析できます。
S8709A仮想ドライブテストツールセットは、シミュレーション、開発、設計検証から、適合性および受入テスト、そして最終的な製造および展開に至るまでのワークフロー全体を網羅する、キーサイトの包括的な5G NR設計およびテストソリューションポートフォリオの一部です。環境の包括的な分析とシミュレーションを必要とせずに、現実世界の条件を表現します。ラボベースのテストにより、モバイルオペレータと無線デバイスメーカーは、様々なモバイルデバイスを迅速かつ効率的にベンチマークできます。したがって、S8709A仮想ドライブテストツールセットは、無線デバイスの検証を加速し、プロトタイプから完全に機能する5G NRデバイスまでの新しい設計開発をサポートします。
5G仮想ドライブテストソリューションの特長:
5Gバーチャル・ドライブ・テストソリューションは、以下を含むように拡張可能です。
S8709Aバーチャルドライブテストツールセットは、実世界のログをテストワークフローにもたらす唯一のソリューションです。これは、計測器とテスト環境を単一のラボソリューションに統合することで、再現可能な実世界性能テストをR&Dチームが利用できるようにします。ユーザーは、高容量フェージングオプションを備えたフィールド測定の幾何学的チャネルモデルや、オペレーター固有のネットワーク機能を再現するシグナリングスクリプトにアクセスできます。
キーサイトの5GチャネルエミュレーションおよびネットワークエミュレーションソリューションとキーサイトのNemo Outdoorツールをシームレスに統合することで、困難な高速鉄道の状況など、実世界のモビリティシナリオに基づいてエンドユーザーエクスペリエンスを迅速かつ容易に検証できます。フィールドで取得されたデータはS8709A Virtual Drive Test Toolsetのテストシナリオにインポートされ、これにより、管理されたラボ環境で無線チャネル環境の信頼性が高く再現可能な再生が可能になります。
Massive MIMOは、5GおよびLTEのセル容量を増加させます。適切なツールを使用することで、実環境での動作におけるネットワークとデバイスの相互運用性および性能を迅速に検証できます。
全アンテナアレイサンプリングMassive MIMOソリューションにより、すべてのアンテナアレイポートが同時にサンプリングされ、複数モバイルデバイス間の空間分離を現実的にモデル化し、マルチユーザーMIMO 3Dビームフォーム検証を可能にします。完全な基地局MU-MIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースのMassive MIMOスケジューラ/ビームフォーマテストのために、16x16biから64x16biまでの性能を検証できます。
外部RFアナログコンバイナまたは移相器マトリクスを用いた簡素化された部分アンテナアレイサンプリングによるMassive MIMOテストは、費用対効果の高いマルチユーザー、マルチRAT、およびハンドオーバーモビリティに焦点を当てたUEおよび基地局テストに最適化されたソリューションです。これは、アンテナアレイの列/行の組み合わせと、仮想プローブ/キーホールチャネルのエミュレーション構成をサポートします。
キーサイトのPROPSIM F64 5G Massive MIMOチャネルエミュレーションソリューション
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
仮想ドライブテストエミュレーションは、実世界のドライブテストデータを使用して、ラボ環境でモビリティシナリオと無線周波数(RF)フェージング条件を再現します。これにより、ネットワーク機器メーカーや通信事業者は、実際にドライブテストを実施することなく、現実的な都市部、地方、高速道路、および高速モビリティシナリオにおける基地局、無線ユニット(RU)、およびユーザー機器(UE)の性能をテストおよび検証することが可能になります。
時間と費用のかかる車両ルートを必要とする従来のフィールドテストとは異なり、仮想ドライブテストエミュレーションは、再現性があり、自動化され、スケーラブルなアプローチを提供します。これにより、環境の変動性が排除され、回帰テストが加速され、ハンドオーバー、カバレッジ損失、ドップラーシフト、チャネル障害などのモビリティイベントに対するテストカバレッジが向上します。実世界のテストをラボに持ち込むことで、エンジニアは開発サイクルの早い段階でRANパフォーマンスをデバッグ、最適化、検証でき、最終的に市場投入までの時間を短縮し、ネットワークの信頼性を高めることができます。
仮想ドライブテストエミュレーションは、広範な実世界の展開シナリオをサポートし、フィールドテストの時間とコストをかけずにエンジニアがネットワークパフォーマンスを検証できるようにします。
これらのシナリオには以下が含まれます。
この広範な展開条件をカバーすることで、仮想ドライブテストは、最も困難な実環境条件下でも5Gネットワークが信頼性の高いパフォーマンスを提供することを保証するための、柔軟性、再現性、費用対効果の高い方法を提供します。
完全な仮想ドライブテストワークフローを作成するには、エミュレータは通常、いくつかの補完的なツールと組み合わされます。それぞれが実世界の条件を再現し、再現可能なラボベースの検証を可能にする役割を果たします。
これらのツールを統合することで、エンジニアはフィールドからラボへのワークフローを確立できます。
要約すると、仮想ドライブテストエミュレーションは、フィールドロギングツール、チャネルエミュレーションシステム、およびネットワークシグナリングプラットフォームと組み合わせた場合に最も効果的になり、実世界の条件下でのデバイスパフォーマンスのベンチマークのためのシームレスで再現可能なプロセスを可能にします。
セルラー仮想ドライブエミュレーションにより、移動体通信事業者は、繰り返しのフィールドテストを実施することなく、実世界のモビリティおよびRF条件の下でデバイスがどのように動作するかを検証できます。ラボでドライブテストシナリオをエミュレートすることで、通信事業者は以下のことが可能になります。
これは、オペレータがより信頼性の高いネットワークを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、最適化されていないデバイスによって引き起こされるネットワーク問題を最小限に抑えるのに役立ちます。
仮想ドライブテストはデバイス中心であり、O-RANと基地局エミュレーションはインフラストラクチャ中心です。
O-RANおよび基地局エミュレーションは、gNodeBの動作、オープンインターフェース、プロトコル準拠、RANスライシングやDU-CU相互運用性などの機能といったネットワーク要素のテストに焦点を当てています。これらのテストは、ネットワークがどのように機能するかを検証します。
対照的に、バーチャルドライブテストは、モバイルデバイス(スマートフォン、モデム、IoTユニット)が実際のモビリティ、RFフェージング、シグナリングシナリオにおいてどのように動作するかを評価します。これらはすべて再現可能なラボ環境で再現されます。以下の点を重視します。
要するに、O-RANと基地局エミュレータはネットワークをテストし、仮想ドライブテストは現実世界の条件下でそのネットワーク上で動作するデバイスの能力をテストします。