Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O conjunto de ferramentas de emulação de teste de unidade virtual celular da Keysight permite que os engenheiros testem estações base, emulando cenários reais de propagação de RF e mobilidade com repetibilidade de nível de laboratório. Usando modelos de canal derivados de dados reais de testes de direção, o conjunto de ferramentas reproduz condições geográficas e ambientais para avaliar o desempenho das estações base. Ele suporta FR1 e FR2, integra-se a emuladores de rede e emuladores de canal e permite a validação do gerenciamento de feixes, transferências e rendimento em uma variedade de perfis de mobilidade. Solicite hoje mesmo um orçamento para o conjunto de ferramentas de emulação de teste de direção virtual celular da Keysight. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Recrie cenários de mobilidade do mundo real usando dados de testes de condução para validar transferências, cobertura e experiência do usuário em laboratório.
Simule condições complexas de RF com desvanecimento correlacionado, multipath, Doppler e mobilidade derivados de dados geográficos.
Avalie o desempenho em KPIs como rendimento, qualidade do sinal e eficiência de transferência em condições dinâmicas controladas.
Combine emulação de rádio, protocolo e camada física para avaliar o comportamento da estação base em cenários de rede ponta a ponta.
Workflow stage
Development
Test domain
Performance
Technology
5G NR, LTE
Test types
Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City
S8709A
O conjunto de ferramentas de teste de unidade virtual S8709A é um teste de laboratório real que valida dispositivos 5G em uma ampla gama de condições de sinalização de rede e canal de rádio.
O conjunto de ferramentas de teste de unidade virtual S8709A da Keysight é um ambiente de teste de laboratório real para validar dispositivos 5G em uma ampla gama de condições de sinalização de rede e canal de rádio. Ele oferece um cenário de teste totalmente controlado, permitindo uma validação rápida e sistemática do desempenho. Além disso, permite aos usuários analisar com eficiência o desempenho de dispositivos 5G New Radio (NR) implantados em redes não autônomas (NSA) ou autônomas (SA) e em vários cenários de mobilidade.
O conjunto de ferramentas de teste de unidade virtual S8709A faz parte do portfólio abrangente de soluções de projeto e teste 5G NR da Keysight, que abrange todo o fluxo de trabalho, desde simulação, desenvolvimento e verificação de projeto até testes de conformidade e aceitação e, finalmente, fabricação e implantação. Ele cria uma representação das condições do mundo real sem a necessidade de análise e simulação abrangentes do ambiente. Os testes em laboratório permitem que as operadoras móveis e os fabricantes de dispositivos sem fio comparem diferentes dispositivos móveis de forma rápida e eficiente. O conjunto de ferramentas de teste de unidade virtual S8709A, portanto, acelera a validação de dispositivos sem fio, oferecendo suporte ao desenvolvimento de novos projetos, desde protótipos até dispositivos 5G NR totalmente funcionais.
A solução de teste de drive virtual 5G oferece:
A solução de teste de drive virtual 5G pode ser estendida para incluir:
O conjunto de ferramentas de teste de unidade virtual S8709A é a única solução que traz registros do mundo real para o fluxo de trabalho de testes. Ele torna os testes de desempenho repetíveis do mundo real acessíveis às equipes de P&D, integrando instrumentação e ambiente de teste em uma única solução de laboratório. Os usuários ganham acesso a modelos de canais geométricos medidos em campo com opções de desvanecimento de alta capacidade, bem como scripts de sinalização que replicam os recursos de rede específicos da operadora.
Ao integrar perfeitamente as soluções de emulação de canal 5G e emulação de rede da Keysight com a ferramenta Nemo Outdoor da Keysight, os usuários podem verificar de forma rápida e fácil a experiência do usuário final com base em cenários de mobilidade da vida real, como condições desafiadoras em trens de alta velocidade. Os dados capturados em campo são importados para o cenário de teste do S8709A Virtual Drive Test Toolset, resultando em uma reprodução confiável e repetível do ambiente do canal de rádio em um ambiente de laboratório controlado.
O Massive MIMO oferece maior capacidade celular para 5G e LTE. O uso das ferramentas certas permite a validação rápida da interoperabilidade e do desempenho da rede e dos dispositivos para operação no mundo real.
Com a solução MIMO massiva de amostragem completa da matriz de antenas, todas as portas da matriz de antenas são amostradas simultaneamente, permitindo a modelagem realista da separação espacial entre vários dispositivos móveis para validação do beamform MIMO 3D multiusuário. Você pode verificar o desempenho de 16x16bi a 64x16bi para feedback completo da estação base MU-MIMO TM9 UE e testes de agendador/beamformer MIMO massivo baseado em SRS de uplink.
A amostragem simplificada de matriz de antenas parcial para testes MIMO massivos com um combinador analógico RF externo ou matriz desfasadora é uma solução otimizada para testes econômicos de UE e estação base com foco em mobilidade multiusuário, multi-RAT e handover. Ela suporta a combinação de colunas/linhas da matriz de antenas e configurações de emulação de canal virtual probe/key-hole-channel.
Solução de emulação de canal PROPSIM F64 5G Massive MIMO da Keysight
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A emulação de teste de direção virtual usa dados reais de testes de direção para recriar cenários de mobilidade e condições de desvanecimento de radiofrequência (RF) em um ambiente de laboratório. Isso permite que fabricantes e operadores de equipamentos de rede testem e validem o desempenho da estação base, da unidade de rádio (RU) e do equipamento do usuário (UE) em cenários realistas de mobilidade urbana, rural, rodoviária e de alta velocidade, sem a necessidade de realizar testes de direção físicos.
Ao contrário dos testes de campo tradicionais, que exigem rotas de veículos demoradas e dispendiosas, a emulação de testes de condução virtual oferece uma abordagem repetível, automatizada e escalável. Ela elimina a variabilidade ambiental, acelera os testes de regressão e melhora a cobertura dos testes para eventos de mobilidade, incluindo transferências, perda de cobertura, desvios Doppler e interferências de canal. Ao trazer os testes do mundo real para o laboratório, os engenheiros podem depurar, otimizar e validar o desempenho da RAN mais cedo no ciclo de desenvolvimento, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo maior confiabilidade da rede.
A emulação de testes de unidade virtual suporta um amplo conjunto de cenários de implantação do mundo real, permitindo que os engenheiros validem o desempenho da rede sem o tempo e o custo dos testes de campo.
Esses cenários incluem:
Ao cobrir esse amplo espectro de condições de implantação, os testes de unidade virtual oferecem um método flexível, repetível e econômico para garantir que as redes 5G ofereçam desempenho confiável nas condições mais desafiadoras do mundo real.
Para criar um fluxo de trabalho completo de teste de unidade virtual, o emulador é normalmente combinado com várias ferramentas complementares. Cada uma delas desempenha um papel na reprodução das condições do mundo real e na validação repetível em laboratório:
Ao integrar essas ferramentas, os engenheiros podem estabelecer um fluxo de trabalho do campo ao laboratório:
Em resumo, a emulação de testes de unidade virtual torna-se mais eficaz quando combinada com ferramentas de registro de campo, sistemas de emulação de canal e plataformas de sinalização de rede, permitindo um processo contínuo e repetível para comparar o desempenho dos dispositivos em condições reais.
A emulação de unidade virtual celular permite que as operadoras de redes móveis validem o desempenho dos dispositivos em condições reais de mobilidade e RF, sem a necessidade de realizar testes de campo repetidos. Ao emular cenários de testes de unidade em laboratório, as operadoras podem:
Isso ajuda as operadoras a oferecer uma rede mais confiável, melhorar a experiência do usuário e minimizar os problemas de rede causados por dispositivos não otimizados.
O teste de unidade virtual é centrado no dispositivo, enquanto o O-RAN e a emulação da estação base são centrados na infraestrutura.
O O-RAN e a emulação da estação base concentram-se em testar elementos da rede, como o comportamento do gNodeB, interfaces abertas, conformidade com protocolos e recursos como RAN slicing ou interoperabilidade DU-CU. Esses testes validam o funcionamento da rede.
O teste de unidade virtual, por outro lado, avalia o desempenho de dispositivos móveis (smartphones, modems, unidades IoT) em cenários reais de mobilidade, desvanecimento de RF e sinalização — todos recriados em um ambiente de laboratório repetível. Ele enfatiza:
Resumindo: O-RAN e emuladores de estação base testam a rede; testes de unidade virtual testam a capacidade do dispositivo de operar nessa rede em condições reais.