お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8400B PathWaveテストオートメーション
強力なテスト計画の作成と実行
主な特長
強力なテストプランの作成と実行
- テストプランを作成するためのグラフィカル編集
- 高速実行とテストフローの視覚化、解析、洞察
- 拡張可能なモジュラー「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。 Package Repoで提供されているプラグインを使用するか、SDKを使って独自のものを作成
- テストデータの視覚化と解析のためにエクスプローラ、結果ビュワー、タイミング・アナライザを実行
- オープンソースのテストシーケンサーであるOpenTAP上に構築
- 研究開発およびデザイン検証ラボに最適
プラグインの開発とデバッグ環境
- VisualStudioおよびその他のIDEと統合するPythonおよび.NET SDK
- パッケージ管理および展開システム
PathWaveテストオートメーションは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能を備えた、強力で柔軟かつ拡張可能なテストシーケンスとテストプランの作成を提供します。 PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWaveテストオートメーションを使用すると、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮できます。
無料の試用版
PathWave Test Automation
- ソフトウェアの無料試用版のご請求
- PCでアプリケーションを実行可能
- 全機能を制限なしで評価可能
KS8400Bに関心をお持ちいただけましたか。
お使いのPathWaveテストオートメーションの機能拡張
KS8400B PathWave テストオートメーションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。