お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8000B PathWaveテストオートメーション開発システム
テストオートメーション開発用のテストシーケンサー展開ソフトウェア
主な特長
テストシーケンスとテストプランの作成
- テストを高速に実行するためのエンジン稼働時間
- テストソフトウェアに統合するためのコマンド・ライン・インタフェース(CLI)
- 拡張性のあるモジュラー「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。 Package Repoで提供されているプラグインを使用するか、SDKを使って独自のものを作成
- ネイティブPythonおよび.NET開発者環境のサポート
- オープンソースのテストシーケンサーであるOpenTAP 上に構築
KS8400B PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システムのサブセット
- KS8400Bで開発されたプラグを再利用
- 複数のオペレーティングシステムをサポート(WindowsおよびLinux)
- Microsoft.NET標準
ライセンス
- 固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブル、ネットワーク/フローティングライセンス、永続的またはサブスクリプションのいずれかの時間枠
- 以下を使用 PathWave License Manager
OpenTAP上に構築されたPathWaveテストオートメーションは最新のMicrosoft .NET標準ベースのアプリケーションで、スタンドアロンとして、またはより高いレベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用できます。 KS8000B PathWaveテストオートメーション開発システムは、製造およびその他の大量展開に理想的である、完全なKS8400B PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システムの低コストの縮小版を提供します。 カスタムのオペレーターUIと結果の保管システムを統合するために簡単に拡張が可能です。
無料の試用版
PathWaveテスト・オートメーション開発システム
- ソフトウェアの無料試用版のご請求
- PCでアプリケーションを実行可能
- 全機能を制限なしで評価可能
KS8000Bに関心を持っていただけましたか。
PathWaveテストオートメーション開発システムの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。