主な特長

テストシーケンスとテストプランの作成

  • テストを高速に実行するためのエンジン稼働時間
  • テストソフトウェアに統合するためのコマンド・ライン・インタフェース(CLI)
  • 拡張性のあるモジュラー「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。 Package Repoで提供されているプラグインを使用するか、SDKを使って独自のものを作成
  • ネイティブPythonおよび.NET開発者環境のサポート
  • オープンソースのテストシーケンサーであるOpenTAP 上に構築

KS8400B PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システムのサブセット

  • KS8400Bで開発されたプラグを再利用
  • 複数のオペレーティングシステムをサポート(WindowsおよびLinux)
  • Microsoft.NET標準

ライセンス

  • 固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブル、ネットワーク/フローティングライセンス、永続的またはサブスクリプションのいずれかの時間枠
  • 以下を使用 PathWave License Manager

KS8000A Test Automation Deployment SystemOpenTAP上に構築されたPathWaveテストオートメーションは最新のMicrosoft .NET標準ベースのアプリケーションで、スタンドアロンとして、またはより高いレベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用できます。 KS8000B PathWaveテストオートメーション開発システムは、製造およびその他の大量展開に理想的である、完全なKS8400B PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システムの低コストの縮小版を提供します。 カスタムのオペレーターUIと結果の保管システムを統合するために簡単に拡張が可能です。

 

無料の試用版

PathWaveテスト・オートメーション開発システム

  • ソフトウェアの無料試用版のご請求
  • PCでアプリケーションを実行可能
  • 全機能を制限なしで評価可能

PathWaveTest Automation Deployment System

KS8000Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。