お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8000A テストオートメーション配備システム
テストオートメーション環境向けのテストシーケンサー配備ソフトウェアです。
HIGHLIGHTS
テストシーケンス/テストプランの作成
- テストフローの高速実行
- コマンド・ライン・インタフェース(CLI)による、既存テストソフトウェアへの統合
- スケーラブルなモジュール型の「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。付属のプラグインを活用することも、独自に作成することも可能
- Microsoft Visual Studio .NETでプログラミング可能
KS8400A TAP開発システムのサブセット
- グラフィカル・ユーザー・インタフェース、結果ビュワー、タイミング・アナライザを除去
- 複数のオペレーティングシステムをサポート
- .NET Coreを含むMicrosoft .NET Standard 2.0に準拠
- Microsoft Windows
- Linux (Ubuntu 16.04)
ライセンス形態
- Microsoft Windowsバージョン: 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
- Linuxバージョン: ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。Keysight KS8000A テストオートメーション配備システムは、KS8400A TAP開発システムのグラフィカル・ユーザー・インタフェース、結果ビュワー、タイミング・アナライザを除いたフル機能を使用できる、低価格の縮小システムです。KS8000A コマンド・ライン・インタフェースまたは独自のインタフェースを用いて、既存のテストソフトウェアとTAPプラグインを製造環境に配備できます。
Free Trials
PathWave Test Automation Deployment System
- Request a free trial of the software
- Enables the application on your PC
- Evaluate full-featured version with no functionality restrictions
Interested in a KS8000A?
Extend the capabilities for your テストオートメーション配備システム
Featured Resources for KS8000A テストオートメーション配備システム
Want help or have questions?