HIGHLIGHTS

テストシーケンス/テストプランの作成

  • テストフローの高速実行 
  • コマンド・ライン・インタフェース(CLI)による、既存テストソフトウェアへの統合 
  • スケーラブルなモジュール型の「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。付属のプラグインを活用することも、独自に作成することも可能 
  • Microsoft Visual Studio .NETでプログラミング可能

KS8400A TAP開発システムのサブセット

  • グラフィカル・ユーザー・インタフェース、結果ビュワー、タイミング・アナライザを除去 
  • 複数のオペレーティングシステムをサポート 
  • .NET Coreを含むMicrosoft .NET Standard 2.0に準拠
  • Microsoft Windows 
  • Linux (Ubuntu 16.04)

ライセンス形態

  • Microsoft Windowsバージョン: 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
  • Linuxバージョン: ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)

TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。Keysight KS8000A テストオートメーション配備システムは、KS8400A TAP開発システムのグラフィカル・ユーザー・インタフェース、結果ビュワー、タイミング・アナライザを除いたフル機能を使用できる、低価格の縮小システムです。KS8000A コマンド・ライン・インタフェースまたは独自のインタフェースを用いて、既存のテストソフトウェアとTAPプラグインを製造環境に配備できます。

Free Trials

PathWave Test Automation Deployment System

  • Request a free trial of the software
  • Enables the application on your PC
  • Evaluate full-featured version with no functionality restrictions
PathWaveTest Automation Deployment System

Interested in a KS8000A?

Want help or have questions?