お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010BSEO Infiniiumオフライン – 基本ソフトウェア
D9010BSEO Infiniiumオフライン – 基本ソフトウェア
ハイライト
生産性
- PCで表示/解析できるので、オシロスコープやターゲットシステムがなくても、詳細な解析が可能です。
- オシロスコープの測定結果をチーム全体で共有できます。必要に応じて、ユーザーやベンダと共有することも可能です。
- 役立つドキュメントをより迅速に作成することができます。
- 一般的な.csv、.txt、.tsvファイルに加えて、Keysight Infiniium/InfiniiVisionオシロスコープの各種主要ファイルフォーマットをサポートしています。
標準機能
- 最大8個の波形を開いて表示することができます(最大16ビットの垂直軸分解能をサポート)。
- 使い慣れたオシロスコープの水平軸/垂直軸コントロールを使用して、目的のイベントにすばやく移動して拡大表示することができます。
- マウスをクリックするだけで、60種類を超える内蔵の自動測定機能にアクセスできます。
- FFTやフィルターなどの20種類の演算子、最大4つの独立/カスケード演算機能
ホストPCオペレーティングシステム/リソース
- 必須:Microsoft Windows 10 64ビット オペレーティングシステム、2 GB RAM、1 GBのハードディスク空き容量
- 推奨:Microsoft Windows 10 64ビット オペレーティングシステム、8 GB RAM、25 GBのハードディスク空き容量
オシロスコープで波形を捕捉し、ファイルに保存し、保存した波形をキーサイトのInfiniium オフライン アプリケーションに呼び出すことができます。 このアプリケーションでは、複数のオシロスコープベンダの各種主要波形フォーマットをサポートしています。 PCがあればどこでも、オシロスコープの測定結果を表示、解析、共有、ドキュメント化できます。
無料の試用版
Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア無料試用版
このアプリケーションにより、PC上でオシロスコープのデータをオフライン解析できます。
D9010BSEOにご関心がございますか。
Infiniiumオフライン – 基本ソフトウェアの機能拡張
D9010BSEO Infiniiumオフライン – 基本ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。