お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ネットワークのTest as a Service (TaaS)
テストへの投資を最小限に抑えながら、ITへの投資を最適化
ハイライト
注目を集める導入をスムーズに進め、エンドユーザーに最高の体感品質(QoE)を保証します。
- 任意支出(OPEx)として分類される容易に費用計上できるサービス
- シンプルで必要に応じた手法
- すぐに利用できるインフラ解析
- Ixiaのテスト専門家により技術スタッフを補強
- タイムリーに実環境テストを行うことによりプロジェクトのリスクを削減
- 内部リソースの負担を削減しながら投資利益率(ROI)を短期間で達成
ジャスト・イン・タイムのアプリケーション配信とセキュリティ検証
テストを迅速に、最初から正しく完了させる必要がある場合、キーサイトのTest as a Service (TaaS) はコスト効率が高く、迅速で正確なアプローチを実現します。 当社の経験豊富なテスト専門家に加え、世界トップ レベルのテスト機器、実証済みの再現性の高いテストプランと手法をご利用いただけます。
ファイアウォールのようなネットワーク機能のテストにおける深い専門知識と、最先端のラボ施設、標準化されたテスト手法を組み合わせることで、迅速なターンアラウンドにより深い洞察を提供することができます。


専門家と実証済みのテストプランでテストニーズを迅速に把握
経験豊かなテスト専門家が実用的な結果を迅速に把握しながらコストを削減する実証済みのプラン/手法を開発しました。 テストには以下を含みます:
- ファンクション、負荷、性能検証
- 独自のネットワーク環境とピークトラフィックシナリオのシミュレーション
- デバイス性能のベンチマーキングと最適化
- 戦略的構想のためのサイト準備の評価
- ライブネットワークの導入前のアップグレードと変更の検証
- 効率性と再現性を保証する標準化テストプランとともに、専門家によるタイムリーな報告と解析を特長とし、結果の到達度と価値を向上させるTaaS評価
世界トップレベルのテスト製品を活用
完全なアプリケーションとセキュリティTaaS評価を保証するため、キーサイトのプロフェッショナルサービス専門家は業界最高のテストソリューションを活用し、実際のアプリケーションとさまざまな脅威ベクトルを使用してデバイスとネットワークのセキュリティ状態を検証します:
- アプリケーションとセキュリティテスト用のBreakingPoint
- マルチプレイのアプリケーションサービスおよび配信プラットフォーム用のIxLoad
- 仮想ネットワーク機能(VNF)テスト用の仮想エディション(VE)
- 企業規模のトラフィックシミュレーション用のCloudStormおよびPerfectStorm

プロフェッショナルサービスのテストを今すぐご予約ください。
お役に立つ情報