無線からレーダーまで、システムはアンテナに依存しています。 キーサイトのアンテナ校正ラボは、規格に準拠した測定を必要とするメーカーや組織向けに、SIトレーサブルな結果を提供し、アンテナ校正を大量にこなせるオンデマンドの柔軟なキャパシティを提供します。

世界で最も大きいオープンエリア・テスト・サイト(OATS)を有する試験サイト(CALTS)に準拠した施設は、他に類を見ない精度と再現性で、ANSI、CISPR、IEEE、MIL-STD、SAEなど、お客様固有の要件に柔軟に対応いたします。

認定

認定、トレーサブル、そして規格に準拠

アンテナやデバイスの校正に必要な幅広いニーズにお応えします。

World Class Icon

ワールドクラス

優れた設備への投資を活用

アンテナ利得の自由空間および遠方界の測定を行います。 世界で最も大きいオープンエリア・テスト・サイト(OATS)や複数の電波暗室など、当社の優れたテスト施設をご活用ください。

レスポンシブ

ラボの機能を拡張

ボリュームやタイミングがラボの限界を超える際は、当社の専門知識や施設をお客様の社内機能の拡張としてお役立てください。

このようなアンテナ校正の課題に直面していませんか?

  • 常に変化するアンテナ校正の規格を理解する
  • テスト能力または設備が不足している
  • テストの複雑化
  • テクニカルリソースの不足
Antenna Calibration Ground Plane
Keysight Antenna Calibration

校正は非常に重要です

見えるか見えないかに関わらず、アンテナは私たちの世界をつなぐためになくてはならないものです。 頻繁に使用されるアンテナの場合、時間の経過とともに物理的および電気的な不具合が蓄積し、性能が低下します。 over-the-air(OTA)システムの性能の向上や、EMI/EMC試験での再現性を求める場合、アンテナ校正はそれらをサポートする重要な役割を果たします。

キーサイトアイオワのcertXpress証明書管理システムにログインし、校正証明書にアクセスしてください。 このポータルでは、アイオワ州およびカナダの旧Liberty CalibrationおよびWorld Calの証明書に24時間365日アクセスすることができます。

Antenna calibration

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

キーサイトとの連携により、期待されるビジネスの未来が開かれます。 今すぐお問い合わせください。