Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
固定構成サンプリングオシロスコープは、コンパクトなフォームファクタでコスト最適化された光および電気測定を提供し、製造テストに最適です。当社のモジュラーサンプリングオシロスコープと同じ高精度測定を、光60 GHz、電気50 GHzまでの帯域幅で提供します。固定構成サンプリングオシロスコープは、自動化ソフトウェアと組み合わせることで、テストスループットを最適化し、デバイスの相互運用性と信頼性を確保する完全な製造テストソリューションを構築します。Keysightの固定構成サンプリングオシロスコープは、合理化されたテストセットアップにより、最大限の効率で光トランシーバーテストを効率的に拡張するのに役立ちます。人気の構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
複数の光および電気入力、クロックリカバリ、高精度タイムベース機能をコンパクトなユニットに統合することで、信号完全性を確保し、スペースを節約します。
完全自動化された操作をサポートすることで、固定構成サンプリングオシロスコープは高性能かつ高スループットの製造テスト操作を可能にします。
極めて低いノイズとジッタにより、製造歩留まりを最大化し、デバイスの最適な信頼性を確保するために必要な測定マージンが得られます。
これらのオシロスコープはベンチトップモデルよりも消費電力が少なく、連続的な製造テスト環境にとって重要な機能です。
Maximum optical bandwidth
0 ~ 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A ~ 50 GHz
Optical channels
0 ~ 4
Electrical channels
0 ~ 4
Intrinsic jitter
105 fs rms ~ 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
光波形解析向け高確度、低価格ソリューション(8.4~64 Gボー向けソリューションを含む)、超低ノイズ・ジッタ、高速スループット用高サンプリングレート、内蔵クロックリカバリー
内容
N1093A
低ノイズ、低ジッタ、高光感度のDCA-Mオシロスコープを使用し、最大120 GBdの正確な光測定を実現することで、AIデータセンターネットワークの信頼性を最大化します。Keysight FlexOTO最適化ソフトウェアと組み合わせることで、大量生産テストにも拡張可能です。
同梱品:
N1094A
キーサイトN1094A DCA-Mは、旧世代機をベースにしたもので、86100の高性能エレメントやN104Xプラグインモジュールの電気チャネルハードウェアを使用しています。 電気チャネルは、30 GHzおよび50 GHz帯域幅で利用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
固定構成オシロスコープは、大規模な製造または生産テストにおいて、他のタイプのオシロスコープと比較して主要な利点があります。
キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、モジュラーフォームファクタモデルと同じ測定品質を提供しますが、特定のアプリケーションやニーズに適した独自の利点があります。
スタンドアロンの性質上、エンジニアやラボマネージャーは、固定構成オシロスコープを選択する際に、そのニーズを慎重に検討する必要があります。
キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、光信号と電気信号に対して他のフォームファクタと同じ測定品質とソフトウェアサポートを提供しつつ、特定のアプリケーションやニーズに対して大きな利点を提供します。しかし、ベンチトップオシロスコープの方が望ましい場合もあります。
スタンドアロンオシロスコープは、チャネル数や帯域幅のアップグレードができないため、テストニーズの進化に合わせて追加ユニットを導入する必要があります。モジュラーシステムは、メインフレームのアップグレードが可能です。
固定構成のオシロスコープには画面が付属していないため、オシロスコープを構成および操作するには外部モニターが必要です。これは自動テストプログラムにとっては利点となり得ますが、ラボベースの開発および検証では、信号の表示と解析のために内蔵画面があることが重要な考慮事項となる場合があります。