Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
精密な量子制御からインテリジェントなエラーベンチマークまで
高速かつ高精度な量子ビット操作と読み出しを実現する、高性能でスケーラブルな量子制御。
量子システムの特性評価、最適化、スケーリングのためのエラー診断および検証ツール。
キーサイト量子制御システムは、高精度かつ低遅延で量子信号を生成、制御、測定することを可能にします。モジュラーPXIプラットフォーム上に構築されたこのシステムは、超伝導、スピン、その他の量子ビット技術をサポートする柔軟な構成を提供します。波形忠実度、チャネル数、タイミング分解能、同期機能に基づいて、必要なパフォーマンスレベルを選択してください。開発から導入まで、スケーラブルなソリューションを探索し、お客様の量子アプリケーションに最適な構成を見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子ベンチマークソフトウェアは、量子ハードウェアのパフォーマンスを正確に特性評価、診断、検証するのに役立ちます。このソフトウェアには、ノイズ再構築、クロストーク解析、ゲート忠実度追跡、エラー認識コンパイルのためのツールが含まれています。さまざまな量子プラットフォームおよびツールチェーンに対応しており、量子システムの開発とランタイム最適化の両方をサポートする柔軟性を提供します。スケーラブルなソフトウェア製品を探索し、お客様の量子研究またはコンピューティング環境に最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子制御システムは、高精度かつ低遅延で量子信号を生成、制御、測定することを可能にします。モジュラーPXIプラットフォーム上に構築されたこのシステムは、超伝導、スピン、その他の量子ビット技術をサポートする柔軟な構成を提供します。波形忠実度、チャネル数、タイミング分解能、同期機能に基づいて、必要なパフォーマンスレベルを選択してください。開発から導入まで、スケーラブルなソリューションを探索し、お客様の量子アプリケーションに最適な構成を見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子ベンチマークソフトウェアは、量子ハードウェアのパフォーマンスを正確に特性評価、診断、検証するのに役立ちます。このソフトウェアには、ノイズ再構築、クロストーク解析、ゲート忠実度追跡、エラー認識コンパイルのためのツールが含まれています。さまざまな量子プラットフォームおよびツールチェーンに対応しており、量子システムの開発とランタイム最適化の両方をサポートする柔軟性を提供します。スケーラブルなソフトウェア製品を探索し、お客様の量子研究またはコンピューティング環境に最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
世界の量子情勢と、その世界的な採用を加速する要因について、明確な経営レベルの理解を得ることができます。量子技術の基礎原理を学び、市場を形成する商業的および科学的ブレークスルーを探求し、コンピューティングやセンシングからセキュアな通信まで、量子イノベーションに組織がどのように関わり始めることができるかについての実践的なガイダンスを発見してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
量子コンピューティングは、古典的なビットの代わりに量子ビットを使用して情報を処理するために、量子物理学の原理を利用します。ビットとは異なり、量子ビットは複数の状態に同時に存在できるため、特定の問題をより効率的に解決する新しい方法が可能になります。量子コンピューティングは、材料モデリング、最適化、暗号化などのアプリケーションの初期研究で使用されています。信頼性の高い量子システムを構築するには、キーサイト・テクノロジー、IBM Quantum、NIST準拠の研究所を含む業界および研究機関全体で開発された、精密な設計、制御、および測定インフラストラクチャが必要です。
さらに詳しく知りたいですか?このトピックをさらに深く掘り下げるには、量子コンピューティングに関するよくある5つの質問に関する当社のブログをご覧ください。
量子制御システムは、量子実験中に量子ビットを駆動、同期、および測定するために使用されるハードウェアとソフトウェアの組み合わせです。これは、正確な電磁パルスまたはマイクロ波パルスを生成し、チャネル間のタイミングを調整し、量子ビットの状態を読み出すために使用されます。量子制御システムは、量子ビットの初期化、論理ゲートの実行、およびコヒーレンスの維持に不可欠であり、その性能は、国立標準技術研究所 (NIST) の標準にトレーサブルな校正済み測定によって検証されます。
量子制御ソフトウェアは、高レベルの実験指示を時間同期された制御波形と測定シーケンスに変換します。これは、パルスのスケジューリング、キャリブレーションの自動化、フィードバックループの管理、および実験データのリアルタイム処理に使用されます。このソフトウェアは、IBM Quantum研究プラットフォームで使用されるものを含む外部フレームワークおよびツールチェーンと量子ハードウェアを統合し、キーサイト・テクノロジーの機器によってサポートされる量子ビット数の増加に対応した再現可能な実験とスケーラブルな制御を可能にします。
量子制御は、量子ビットがノイズ、タイミングエラー、および環境擾乱に非常に敏感であるため、極めて重要です。精密な制御は、システムが単一量子ビット実験から多量子ビットアーキテクチャへとスケールするにつれて、エラー率を低減し、コヒーレンスを維持し、ゲート忠実度を向上させるために使用されます。高度な制御と検証がなければ、量子システムは信頼性高く動作できません。これらの制御要件は、IBM QuantumやNISTなどの研究機関によって開発された標準化された方法を使用して、実験的に測定およびベンチマークされます。
量子ビットの性能は、制御されたパルスシーケンスと校正された読み出しを使用して、ゲート忠実度、コヒーレンス時間 (T₁およびT₂)、エラー率などのメトリックを抽出することによって測定されます。これらの測定は、制御パラメータの調整、量子ビット設計の比較、および時間の経過に伴うシステム安定性の追跡に使用されます。検証は通常、ランダム化ベンチマークと再現可能なテストワークフローに依存し、測定精度はNIST標準に準拠し、キーサイト・テクノロジーによって実装された計測器および校正慣行を通じて保証されます。
研究者が量子検証の課題にどのように取り組んでいるかについてさらに詳しく知るには、キーサイトのこの詳細なホワイトペーパー「 量子革命を乗り越える」をご覧ください。