Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト・クアンタム・ベンチマーク・ソフトウェアは、量子コンピューティングシステム向けの診断、特性評価、検証ツールのスイートを提供します。これには、k体ノイズ再構築、クロストーク解析、ゲートエラー追跡、エラー認識コンパイルなどの機能が含まれます。このソフトウェアは複数のバックエンドとフォーマットをサポートし、標準的な量子ツールチェーンと統合され、さまざまなハードウェアプラットフォームにおける量子ゲートおよび回路性能のデータ駆動型評価を可能にします。
相関するマルチキュービットエラーを特定し、可視化することで、量子システムにおける性能低下の隠れた原因を明らかにします。
実際のハードウェアエラーデータに基づいて量子回路を最適化し、ランタイムの信頼性を向上させ、全体的な故障率を低減します。
ゲート忠実度とキュービット間干渉の詳細な測定を提供し、ハードウェアの検証と微調整を可能にします。
多様なハードウェアプラットフォーム、ファイル形式、ソフトウェアツールをサポートし、量子システムおよびアーキテクチャ全体で一貫した評価を可能にします。
M5400PLSA
M5400PLSA 量子ライブラリ・ダイナミック・パルス生成ソフトウェアにより、FPGA内で使用されるターゲット量子シンセサイザおよび変調FPGA IPブロックに簡単にアクセスができます。
M5400DMOA
M5400DMOAは、PathWave FPGAで使用されている量子信号処理FPGA IPブロックに迅速かつ容易にアクセスし、復調IQパス全体を完成させることが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
量子システムの複雑さが増すにつれて、ベンチマークは実際の動作、特にノイズ、ゲートの不完全性、キュービットクロストークが存在する場合の動作を評価するために不可欠になります。それがなければ、開発者や研究者は、意図したとおりにスケールしない、または機能しないアーキテクチャに投資するリスクを冒します。kボディノイズ再構築やエラー認識コンパイルのようなツールは、システム忠実度を測定し改善するための構造化された再現可能な方法を提供します。
スケーラブルな量子コンピューティングにとってベンチマークがなぜ基礎的であるかについて詳しく知るには、キーサイトのソートリーダーシップブログ「変革の年における量子革命をナビゲートする」(ホワイトペーパー) をご覧ください。
量子ゲート忠実度、キュービットクロストーク、およびノイズパターンに対する包括的な診断を可能にします。
多様な量子プラットフォーム全体でハードウェア最適化を導くデータ駆動型インサイトを提供します。
信頼性の高い量子ハードウェアの開発には、測定可能な性能データに基づいた絶え間ない反復が必要です。ベンチマークソフトウェアは、不安定なキュービット、一貫性のないゲート操作、外部干渉のいずれであっても、エンジニアが弱点を見つけるのを助けることで、そのプロセスにおいて重要な役割を果たします。キーサイトのプラットフォームは、標準的なワークフローと形式に準拠した詳細な診断および視覚化ツールを使用して、これらの問題をマッピングするのに役立ちます。
キーサイトが量子イノベーションをサポートする役割について、より広範な視点については、以下を参照してください。 量子エンジニアリングサービス概要(ホワイトペーパー)
Kボディノイズ再構成により相関誤差を検出
量子ビット間のクロストークマッピング
時間経過に伴うゲート忠実度トラッキング
システムの動作に基づいて量子プログラムを調整するエラー認識コンパイル
複数のプラットフォームとファイル形式との柔軟な統合
これらの機能により、ユーザーは基本的なベンチマークを超えて、量子性能の全体的なシステムレベルの視点を取り入れることができます。新しいハードウェアを検証している場合でも、アルゴリズムの展開を準備している場合でも、このソフトウェアは、量子スタックの複数の層にわたる動作を特性評価し、改善するためのツールを提供します。
これらのベンチマーク概念の一部を簡単に紹介する記事については、以下を参照してください。 量子エラー軽減とベンチマーク(ブログ)
量子ハードウェア開発者:設計およびテスト中に診断ツールを必要とする
エラー特性評価とシステム検証を探求する学術研究者
量子ソフトウェアチーム:ノイズの多い環境でプログラム実行を最適化する
このソフトウェアは、量子クリエーターと量子ユーザーの両方のニーズを満たすように設計されています。クリエーターは、システム性能とエラー傾向に関する包括的な可視性から恩恵を受け、ユーザーはランタイム動作を調整し、量子結果の信頼性を向上させることができます。また、ハイブリッドシステムやクラウドアクセスハードウェアのベンチマークもサポートしており、エコシステム全体で多用途なソリューションとなっています。
キーサイトが量子開発のさまざまな段階でベンチマークをどのようにサポートしているかについては、以下を参照してください。 キーサイト量子ソリューションブログ。