Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 퀀텀 벤치마크 소프트웨어는 양자 컴퓨팅 시스템을 위한 진단, 특성화 및 검증 도구 모음을 제공합니다. 여기에는 k-바디 노이즈 재구성, 크로스토크 분석, 게이트 오류 추적 및 오류 인식 컴파일과 같은 기능이 포함됩니다. 이 소프트웨어는 여러 백엔드와 형식을 지원하고, 표준 양자 툴체인과 통합되며, 다양한 하드웨어 플랫폼에서 양자 게이트 및 회로 성능에 대한 데이터 기반 평가를 가능하게 합니다.
양자 시스템에서 상관 관계가 있는 다중 큐비트 오류를 식별하고 시각화하여 성능 저하의 숨겨진 원인을 밝혀냅니다.
실제 하드웨어 오류 데이터를 기반으로 양자 회로를 최적화하여 런타임 안정성을 개선하고 전반적인 실패율을 줄입니다.
게이트 충실도 및 큐비트 간 간섭에 대한 상세한 측정을 제공하여 하드웨어 검증 및 미세 조정을 가능하게 합니다.
양자 시스템 및 아키텍처 전반에 걸쳐 일관된 평가를 위해 다양한 하드웨어 플랫폼, 파일 형식 및 소프트웨어 도구를 지원합니다.
M5400PLSA
M5400PLSA Quantum Library Dynamic Pulse Generation 소프트웨어를 사용하면 FPGA 내에서 사용되는 표적 양자 합성기와 변조 FPGA IP 블록에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
M5400DMOA
M5400DMOA를 통해 PathWave FPGA 내에서 사용되는 표적 양자 신호 처리 FPGA IP 블록에 빠르고 쉽게 접근하고 모든 복조 IQ 경로를 완료할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
양자 시스템이 복잡해짐에 따라 벤치마킹은 실제 동작, 특히 노이즈, 게이트 불완전성 및 큐비트 크로스토크가 있는 경우를 평가하는 데 중요해집니다. 벤치마킹이 없으면 개발자와 연구원은 의도한 대로 확장되거나 기능하지 않는 아키텍처에 투자할 위험이 있습니다. k-바디 노이즈 재구성 및 오류 인식 컴파일과 같은 도구는 시스템 충실도를 측정하고 개선하는 구조화되고 반복 가능한 방법을 제공합니다.
확장 가능한 양자 컴퓨팅에 벤치마킹이 왜 필수적인지에 대해 자세히 알아보려면 키사이트의 사고 리더십 블로그: 변혁의 해에 양자 혁명 탐색 (백서)을 확인하십시오.
양자 게이트 충실도, 큐비트 크로스토크 및 노이즈 패턴에 대한 포괄적인 진단을 가능하게 합니다.
다양한 양자 플랫폼 전반의 하드웨어 최적화를 위한 데이터 기반 인사이트 제공
신뢰할 수 있는 양자 하드웨어를 개발하려면 측정 가능한 성능 데이터를 기반으로 한 지속적인 반복 작업이 필요합니다. 벤치마킹 소프트웨어는 불안정한 큐비트, 일관성 없는 게이트 작동 또는 외부 간섭 등 엔지니어가 약점을 정확히 찾아내도록 지원함으로써 이 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 키사이트의 플랫폼은 표준 워크플로 및 형식에 부합하는 상세한 진단 및 시각화 도구를 통해 이러한 문제를 파악하는 데 도움을 줍니다.
양자 혁신을 지원하는 키사이트의 역할에 대한 더 넓은 관점은 다음을 참조하십시오: 양자 엔지니어링 서비스 개요 (백서)
K-바디 노이즈 재구성을 통해 상관 오류 감지
큐비트 간 크로스토크 매핑
시간 경과에 따른 게이트 충실도 추적
오류 인식 컴파일을 통해 시스템 동작에 따라 양자 프로그램 조정
다양한 플랫폼 및 파일 형식과의 유연한 통합
이러한 기능을 통해 사용자는 기본적인 벤치마킹을 넘어 양자 성능에 대한 전체적인 시스템 수준의 관점을 채택할 수 있습니다. 새로운 하드웨어를 검증하거나 알고리즘 배포를 준비하는 경우에도 이 소프트웨어는 양자 스택의 여러 계층에서 동작을 특성화하고 개선하는 도구를 제공합니다.
이러한 벤치마킹 개념에 대한 간략한 소개는 다음을 참조하십시오: 양자 오류 완화 및 벤치마킹 (블로그)
설계 및 테스트 중 진단 도구가 필요한 양자 하드웨어 개발자
오류 특성화 및 시스템 검증을 연구하는 학술 연구원
노이즈가 많은 환경에서 프로그램 실행을 최적화하는 양자 소프트웨어 팀
이 소프트웨어는 양자 생성자와 양자 사용자 모두의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 생성자는 시스템 성능 및 오류 추세에 대한 포괄적인 가시성을 통해 이점을 얻고, 사용자는 런타임 동작을 조정하고 양자 결과의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 하이브리드 시스템 및 클라우드 액세스 하드웨어에 대한 벤치마킹을 지원하므로 생태계 전반에 걸쳐 다목적 솔루션이 됩니다.
키사이트가 양자 개발의 다양한 단계에서 벤치마킹을 어떻게 지원하는지 알아보려면 다음을 참조하십시오: 키사이트 양자 솔루션 블로그.