Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのACパワーアナライザは、単相および三相システムにおけるAC電力パラメータを測定する専用の計測器であり、電力品質、効率、およびコンプライアンスに関する包括的な理解も提供します。当社のACパワーアナライザは、正確な電力測定とタッチ操作によるオシロスコープの可視化を組み合わせることで、より迅速なデータ解析を可能にします。単一の計測器内で、設計の性能を確認、測定、検証するために必要なダイナミックなビューを提供します。これは、電源効率の測定、グリッド統合のためのソーラーパネルインバータの解析、電気自動車充電システム性能の評価、照明システム設計の最適化、または家電製品の待機電力解析に最適です。当社の人気のある構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ACパワーアナライザは、AC電力システムを測定するために使用される強力なツールです。これらのデバイスの主な機能と能力には、以下のことが含まれます。
AC電力アナライザは、幅広い産業やアプリケーションで使用される多用途なツールです。それらが採用されている最も一般的な分野には、以下が含まれます。
AC電力アナライザは、幅広い機能を備えた複雑な測定器です。適切なものを選択することは、特定のニーズとアプリケーションに大きく依存します。考慮すべき主要な機能には、以下が含まれます。
測定機能
チャネル数
サンプリングレートと帯域幅
ディスプレイとユーザーインターフェース
データロギングおよび分析