Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 AC 전력 분석기는 단상 및 3상 시스템에서 AC 전력 파라미터를 측정하는 동시에 전력 품질, 효율성 및 규정 준수에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 특수 계측기입니다. 키사이트 AC 전력 분석기는 정확한 전력 측정과 터치 기반 오실로스코프 시각화를 결합하여 더 빠른 데이터 분석을 가능하게 합니다. 단일 계측기 내에서 설계 성능을 확인, 측정 및 검증하는 데 필요한 동적 보기를 제공합니다. 이는 전원 공급 장치 효율 측정, 그리드 통합을 위한 태양광 패널 인버터 분석, 전기차 충전 시스템 성능 평가, 조명 시스템 설계 최적화 또는 가전제품 대기 전력 분석 수행에 이상적입니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AC 전력 분석기는 AC 전력 시스템을 측정하는 데 사용되는 강력한 도구입니다. 이러한 디바이스의 주요 특징 및 기능은 다음과 같습니다.
AC 전력 분석기는 광범위한 산업 및 애플리케이션 분야에서 활용되는 다목적 장비입니다. 주요 활용 분야는 다음과 같습니다:
AC 전력 분석기는 광범위한 기능을 갖춘 복잡한 계측기입니다. 올바른 것을 선택하는 것은 특정 요구 사항 및 애플리케이션에 크게 좌우됩니다. 고려해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.
측정 기능
채널 수
샘플링 속도 및 대역폭
디스플레이 및 사용자 인터페이스
데이터 로깅 및 분석