キーサイト XP6-class 光偏波・分散測定器には、N7780Cシリーズが含まれます。
キーサイト・テクノロジー は、入力および出力トリガ機能を備え、一連の偏波状態(SOP)を繰り返し切り替え可能な高速デジタル スクランブラです。
Input power range
< +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Synchronous scrambler
Insertion loss
4.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジー N7785Cは、入力および出力トリガ機能の両方を備え、一連の偏波状態 (SOP) を繰り返し切り替えることができる高速同期スクランブラです。このユニットは、さまざまなモードで動作できます。
プログラミングには新しいSCPIコマンドセットを使用し、機器はVISAリソースとしてアドレス指定されます。この機器は、わずか1Uのコンパクトなフォームファクターで提供され、LANおよびUSBインターフェースを備えています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。