高精度の測定を実現する柔軟なモジュラー式プラットフォーム

DCA-X広帯域幅サンプリングオシロスコープは、当社のデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリーの製品です。 このモジュラー式プラットフォームは50 Mb/s~80 Gb/s以上の高速デジタルデザインに対して高精度で正確な測定を実行できます。 DCA-Xメインフレームに、さまざまなプラグインモジュールを選択することで、高確度な光/電気/タイムドメイン反射と伝送(TDR/TDT)測定に対応するように構成できます。 測定ニーズに求められる帯域幅、フィルター、感度に適した個別のモジュールを選択してください。

  • 50 fsの低残留ジッタおよび275 µVの低ノイズで110 GHz以上の高帯域を実現
  • 光、電気およびTDR/TDT/Sパラメータ解析用のプラグインモジュールによるカスタマイズが可能
  • 最高250 kSa/sのサンプリングレート、最大16チャネルで高いテストスループットを実現
  • 投資の保護 – 新しいN1000A DCA-Xは現行のモジュールに加え、多数のレガシーの光モジュール、電気モジュール、TDRモジュールをサポート
N1046A_13_2017May16

強力な解析機能による詳細な解析

高い一貫性と柔軟性を誇るDCA-Xシリーズで、どのような測定でも高い確度を保証します。

  • メインフレームと広範なモジュールから構成されるプラットフォームで、さまざまなテストに柔軟に対応
  • 一貫したFlexDCAインタフェースにより、研究開発から製造まで生産性を向上
  • トランシーバの設計と製造の詳細解析が可能な光モジュール
  • あらゆるデジタル有線通信テストに対する包括的なソリューション

DCA-X上で動作するFlexDCAソフトウェア

キーサイトのDCA-Xサンプリングオシロスコープは、このファミリーの全製品で同じN1010A FlexDCAソフトウェアを使用します。 このソフトウェアは、DCA-Xメインフレーム上のユーザーインタフェースとして、また外部PCからリモートコントロールの両方で、測定ハードウェアを制御します。 FlexDCAは、データの収集と測定に留まらず、生産性を向上して信号または被試験デバイスで生じている問題の根本的な原因特定に役立つ情報を提供する強力なツールです。

FlexDCAとDCA-Xとの組み合わせは、以下のアプリケーションで継続的に進化をしています。

  • 電気トランスミッターの研究開発とデザインの検証(ASIC、FPGA、PHY)
  • 光トランスミッター/トランシーバーの研究開発と製造検査
  • 電気コンポーネントと伝送路の反射特性と伝送特性の解析
  • 汎用のアナログ/デジタル信号解析
FlexDCA Software for Oscilloscopes

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

タイムドメイン・リフレクトメトリ(TDR)

40以上の特性評価、モデリング、エミュレーションのアプリケーションには、タイムドメイン・リフレクトメトリ(TDR)を使用することができます。 アプリケーションに立ち上がり時間1ナノ秒以下の信号が含まれる場合、インターコネクトの伝送ライン特性が重要です。 TDRは、インターコネクトの性能を理解するための汎用ツールで、これを用いると以下の3つの重要な疑問の解を簡単に短時間で得ることができます。

  1. インターコネクトが仕様を満たしているかどうか
  2. アプリケーションで適切に動作するかどうか
  3. 性能強化のために、どこを確認すべきか

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。