Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、3つの機能クラスでノイズフィギュアおよび位相ノイズアナライザを提供しています。
高速かつ高精度なノイズ指数測定
高感度位相ノイズ測定
キーサイトNF7-classノイズ・フィギュア・アナライザには、N8679B-N8973Bノイズ・フィギュア・アナライザが含まれます。これらは、高速、高精度、かつ再現性の高いノイズ・フィギュア測定を行うように設計されています。当社の信号ノイズ源(SNS)と付属のUSBプリアンプと組み合わせると、ノイズ・フィギュア・アナライザは過剰ノイズ比(ENR)データを自動的にダウンロードし、測定プロセスを効率化します。当社のノイズ・フィギュア・アナライザは、ストレッチ、ピンチ、ドラッグなどのジェスチャを可能にするマルチタッチ・インターフェースにより、簡単に使用できます。
キーサイトの位相ノイズアナライザは2つのクラスで提供されます。PN3-classにはE5045A-E5047A信号源アナライザが含まれ、PN7-classにはE5055A-E5058A信号源アナライザとN5511A位相ノイズテストシステムが含まれます。これらは、位相ノイズとスプリアス信号の最低レベルを検出するための、正確で高感度な測定を提供します。強化された相互相関手法により、内部ノイズを抑制し、正確で再現性の高い結果を保証します — 特に位相ノイズが最小限のソースを測定する場合に。 当社のハイエンドモデルは、kT熱ノイズフロア(-177 dBm/Hz)までの超高感度測定を可能にし、 可能な限り低い信号レベルの正確な特性評価を保証します。
キーサイトNF7-classノイズ・フィギュア・アナライザには、N8679B-N8973Bノイズ・フィギュア・アナライザが含まれます。これらは、高速、高精度、かつ再現性の高いノイズ・フィギュア測定を行うように設計されています。当社の信号ノイズ源(SNS)と付属のUSBプリアンプと組み合わせると、ノイズ・フィギュア・アナライザは過剰ノイズ比(ENR)データを自動的にダウンロードし、測定プロセスを効率化します。当社のノイズ・フィギュア・アナライザは、ストレッチ、ピンチ、ドラッグなどのジェスチャを可能にするマルチタッチ・インターフェースにより、簡単に使用できます。
キーサイトの位相ノイズアナライザは2つのクラスで提供されます。PN3-classにはE5045A-E5047A信号源アナライザが含まれ、PN7-classにはE5055A-E5058A信号源アナライザとN5511A位相ノイズテストシステムが含まれます。これらは、位相ノイズとスプリアス信号の最低レベルを検出するための、正確で高感度な測定を提供します。強化された相互相関手法により、内部ノイズを抑制し、正確で再現性の高い結果を保証します — 特に位相ノイズが最小限のソースを測定する場合に。 当社のハイエンドモデルは、kT熱ノイズフロア(-177 dBm/Hz)までの超高感度測定を可能にし、 可能な限り低い信号レベルの正確な特性評価を保証します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ノイズ指数 (NF) は、デバイスまたはシステムが信号対雑音比 (SNR) をどの程度劣化させるかを定量化します。NF = (SNRin) / (SNRout) と定義され、通常デシベル (dB) で表されます。
0 dBのノイズ指数は、理想的なノイズフリーデバイスを表します。実際には、アンプ、ミキサ、レシーバなどのコンポーネントは、追加の熱ノイズや電子ノイズを発生させます。
ノイズ指数が重要な理由:
ノイズ指数の測定方法:
キーサイトの最新ソリューションは、キャリブレーション、ノイズ源制御、不確かさ補正を自動化し、測定確度を向上させます。
位相ノイズは、信号の短期的な周波数不安定性を表し、発振器やRFシステムにとって重要なパラメータです。
米国国立標準技術研究所 (NIST) によると、シングルサイドバンド (SSB) 位相ノイズは、搬送波からの周波数オフセットにおけるノイズ電力密度と搬送波電力の比として定義されます。L(f) = (Pnoise(f)) / Pcarrier
これは通常、特定のオフセット周波数におけるdBc/Hzで表されます。
位相ノイズが重要な理由:
位相ノイズの測定方法:
位相ノイズは、搬送波からの周波数オフセットを高感度で評価する位相ノイズアナライザまたは信号源アナライザを使用して測定されます。
ノイズ指数と位相ノイズは、RF性能の異なる側面を測定します。
ノイズフィギュア:
デバイスが信号にどれだけのノイズを加えるか(SNR劣化)を測定します。受信機、アンプ、RFフロントエンド設計に用いられます。
位相ノイズ:
信号源の周波数安定性とスペクトル純度を測定します。発振器、シンセサイザ、送信システムに用いられます。
それぞれの使い分け:
• 信号チェーンの感度を最適化し、ノイズを最小限に抑える場合はノイズフィギュアを使用します。
• 周波数安定性と変調品質を評価する場合は位相ノイズを使用します。
どちらも、5G、航空宇宙、衛星通信などの最新のRFシステムにおいて不可欠です。
アナライザを選定する際には、測定要件を満たすことを確実にするために、いくつかの主要な仕様を評価することが重要です。
主要パラメータ:
アナライザの周波数範囲(HzからGHzまで)は、被測定デバイスを完全にカバーしている必要があります。感度(通常dBmで表現)は、非常に低いノイズレベルを検出する機器の能力を決定し、ダイナミックレンジは、測定可能な最小信号と最大信号の間の範囲を定義します。測定確度と不確かさも、結果の信頼性に直接影響するため、重要です。
ノイズ指数に特化した考慮事項:
ノイズ指数測定では、アナライザが必要な測定範囲をサポートし、適切なノイズ源と互換性があることを確認してください。また、さまざまなテストシナリオで柔軟性と確度を提供するために、Yファクタ法やコールドソース(ベクトル)法などの確立された手法をサポートしている必要があります。
位相ノイズに特化した考慮事項:
位相ノイズ性能を評価する際には、アナライザの位相ノイズフロア(dBc/Hzで表現)と、利用可能なオフセット周波数範囲を考慮してください。クロス相関機能を備えた機器は、感度を大幅に向上させ、低位相ノイズ信号のより正確な特性評価を可能にします。
アナライザのエコシステム:
キーサイトの最新ソリューションは、校正ルーチン、自動化、および高度な解析ソフトウェアを統合し、測定の再現性とスループットを向上させます。
正確な測定には、適切な測定器だけでなく、信頼性の高い結果を確実にするために適切に管理されたセットアップも必要です。
ノイズ指数測定セットアップ:
一般的なノイズ指数測定セットアップには、ノイズ指数アナライザまたはシグナルアナライザと、特定の過剰ノイズ比(ENR)を持つ校正済みノイズ源が含まれます。被測定デバイス(DUT)は、測定誤差を最小限に抑えるために、適切なインピーダンス整合を備えた高品質のRFケーブルを使用して接続されます。
位相ノイズ測定セットアップ:
位相ノイズ測定には、安定した基準発振器と組み合わせて位相ノイズアナライザまたは信号源アナライザが使用されます。外部干渉が測定に影響を与えるのを防ぐために、適切なシールドを備えた低ノイズ環境を維持することが不可欠です。
ベストプラクティス:
正確で再現性のある結果を得るには、測定前にシステム全体の校正を実行してください。また、テストプロセス全体を通じて、ケーブル損失とインピーダンス不整合を最小限に抑え、温度と環境条件を管理することも重要です。
測定誤差は、適切に管理されない場合、結果に大きな影響を与える可能性があるため、不正確さの最も一般的な原因を理解し、軽減することが不可欠です。
一般的な誤差の原因:
誤差は、コンポーネント間の不整合から生じることが多く、電圧定在波比(VSWR)の影響を引き起こす可能性があります。校正の不正確さやノイズ源の不確かさ、特に過剰ノイズ比(ENR)に関連するものは、測定の信頼性をさらに低下させる可能性があります。さらに、機器のノイズフロアの制限により、非常に低レベルの信号を測定する能力が制限される場合がありますが、温度変動や電磁干渉(EMI)などの環境要因も結果に影響を与える可能性があります。
確度を向上させる方法:
確度向上には、高品質で校正済みのノイズ源を使用し、Yファクタ法やベクトル補正などの適切な校正技術を適用することから始まります。位相ノイズ測定においては、平均化や相互相関といった手法が感度を向上させます。また、ケーブル長とそれに伴う損失を最小限に抑え、NISTのガイドラインなど、業界標準に準拠した確立されたベストプラクティスに従うことも重要です。
ノイズフィギュアおよび位相ノイズ測定は、現代のRFシステムの設計、検証、最適化をサポートし、幅広い産業において極めて重要な役割を果たしています。
主な用途:
これらの測定は、RFおよびマイクロ波設計、ならびに高い性能が要求される5Gやその他の無線通信システムで広く利用されています。また、衛星およびレーダーシステムを含む航空宇宙および防衛アプリケーションにおいても不可欠であり、コンポーネントレベルの性能評価のために半導体デバイスの特性評価にも一般的に適用されます。
その重要性:
ノイズおよび信号の挙動を正確に特性評価することで、これらの測定は信号の完全性とシステム全体の信頼性を確保するのに役立ちます。これらは、受信機の感度と送信機の性能を最適化し、業界および規制基準への準拠を検証するために不可欠です。
キーサイトの高度な測定プラットフォームは 、高い確度と自動化により、これらのアプリケーションをサポートします。
位相ノイズは、被試験デバイスおよび特定の測定目的に応じて、さまざまな方法で特性評価できます。
絶対位相ノイズ:
絶対位相ノイズは、信号源の総位相ノイズを測定し、通常は1ポート測定として実行されます。このアプローチは、発振器や信号発生器の全体的なスペクトル純度と周波数安定性を評価するために使用されます。
残留(加算的)位相ノイズ:
残留位相ノイズ、または加算的位相ノイズは、信号チェーン内の特定のコンポーネントによって導入されるノイズを測定します。これは、アンプ、ミキサ、周波数コンバータなどのデバイスの特性評価に一般的に使用され、システム全体のノイズに対する個々の寄与を分離するのに役立ちます。
どちらの測定タイプも、RF信号チェーンにおける性能の分離と最適化に不可欠です。