Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのElastic Network Generatorは、現実的で進化する条件下でインフラストラクチャの性能を検証するために、スケーラブルで時間変動するトラフィックフローとプロトコルセッションを作成するソフトウェア定義プラットフォームです。継続的インテグレーション・ワークフロー向けに設計されたこのプラットフォームは、業界標準のOpen Traffic Generator APIを使用して、物理および仮想化されたトポロジの両方で、ルーティング動作、スケーリング制限、およびマルチベンダー相互運用性を評価することを可能にします。IxNetworkおよびキーサイトのハードウェア・アクセラレータと統合され、プロトコル層からアプリケーション・ワークロードまで、包括的なフルスタック検証を提供します。テスト要件とラボ環境に必要なシート数に基づいてライセンス・バンドルを選択してください。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
可変トラフィック、トポロジー、プロトコルを生成し、変化するネットワーク負荷の下でのインフラストラクチャのスケーラビリティ、ルーティング動作、およびパフォーマンスをテストします。
複雑なトラフィックプロファイルとパスダイバーシティを再現し、マルチベンダー環境における性能、障害回復、ルーティング効率を評価します。
一般的な市販ハードウェア、仮想化環境、またはクラウドプラットフォーム上で、API制御により、柔軟でスケーラブルなリアルタイムネットワーク状態エミュレーションを実行します。
IxNetworkおよびキーサイトのハードウェア・アクセラレーターと組み合わせて、プロトコル層からアプリケーションレベルのワークロード性能まで、エンドツーエンドのテストを実現します。
Number of concurrent users
1 ~ 16
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Traffic engines supported
Yes
License options
Subscription - 1 year
939-9001
キーサイト Elastic Network Generator Developerバンドルには、12か月のフローティングワールドワイドライセンスとキーサイトのソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。
キーサイト Elastic Network Generatorバンドルは、Open Traffic Generator APIを実装することで、現場からのテストケースを設計および開発サイクルに組み込み、コストのかかる繰り返しの問題を回避することを可能にします。
コンプライアンス・アズ・コードのワークフローを使用して、シームレスな機器の認定と相互運用性を確保します。このテストシステムでは、以下のことも可能です。
939-9002
キーサイト Elastic Network Generator Teamバンドルには、12か月のフローティングワールドワイドライセンスとキーサイトのソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。
キーサイト Elastic Network Generatorバンドルは、Open Traffic Generator APIを実装することで、現場からのテストケースを設計および開発サイクルに組み込み、コストのかかる繰り返しの問題を回避することを可能にします。
コンプライアンス・アズ・コードのワークフローを使用して、シームレスな機器の認定と相互運用性を確保します。このテストシステムでは、以下のことも可能です。
939-9003
キーサイト Elastic Network Generator Systemバンドルには、12か月のフローティングワールドワイドライセンスとキーサイトのソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。
キーサイト Elastic Network Generatorバンドルは、Open Traffic Generator APIを実装することで、現場からのテストケースを設計および開発サイクルに組み込み、コストのかかる繰り返しの問題を回避することを可能にします。
コンプライアンス・アズ・コードのワークフローを使用して、シームレスな機器の認定と相互運用性を確保します。このテストシステムでは、以下のことも可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
従来のツールは、スループットやパケットロスなどのメトリックに焦点を当てています。しかし、実際のネットワークは、特に負荷がかかると予測不能な動作をします。Elasticエミュレーションを使用すると、以下を再現できます。
これらの挙動は、決定論的なテストベッドではめったに捕捉されませんが、展開時にはサービス性能を著しく低下させる可能性があります。これらのパターンを制御されたエミュレーションで再現することで、問題を早期に発見できます。