Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Elastic Network Generator Team Bundle (939-9002)、12ヶ月間のワールドワイドフローティングライセンスおよびソフトウェアサポート付き。
License options
Subscription - 1 year
Number of concurrent users
8
Emulated device routing
BGPv4, BGPv6, ISISv4, ISISv6 (L1 and L2), RSVP P2P LSPs
Emulated interfaces
IPv4 (ARP / PING reply), IPv6 (NDP / PING reply)
Traffic engines supported
Yes
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト Elastic Network Generatorバンドルは、Open Traffic Generator APIを実装することで、現場からのテストケースを設計および開発サイクルに組み込み、コストのかかる繰り返しの問題を回避することを可能にします。
コンプライアンス・アズ・コードのワークフローを使用して、シームレスな機器の認定と相互運用性を確保します。このテストシステムでは、以下のことも可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。