アレスワン 800GE

データセンターインフラストラクチャ向けの高性能テスト

キーサイトAresONEシステムは、性能、規模、物理層の整合性を検証するための高密度なレイヤー1から3のイーサネットテストソリューションを提供します。最大800GEの速度をサポートするAresONEは、ASICの立ち上げからデータセンターの展開まで、さまざまな開発段階でトラフィック生成と解析を可能にします。これらのプラットフォームは、FECエラー注入や信号品質モニタリングを含む、プロトコルカバレッジと物理層のインサイトを兼ね備えています。必要なポート数、インターフェース、ネットワーク速度要件に基づいて、コンパクトな400GEモデル、高性能ストレステストモデル、またはフル800GE検証システムをお選びください。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

最大800GE検証

柔軟なファンアウトオプションと100GEから800GEまでのフルレートトラフィック生成により、高速イーサネットネットワークを検証します。

レイヤー1~3プロトコルスタック

クリーンなシグナリング、FEC検証、およびSmartNICエミュレーションを含むプロトコルに正確なトラフィックで、レイヤー1からレイヤー3までをテストします。

スケーラブルでコンパクトなユニット

進化するラボおよび生産ニーズに対応するため、スタッカブルアーキテクチャとフィールドアップグレードを備えた2~16ポートシャーシオプションから選択できます。

FEC対応テスト

内蔵のFECエラー注入およびレシーバーインサイトツールは、FECロジックの検証を支援し、実環境条件下でのリンクの堅牢性を分析します。

製品画像
  • Ports

    2 ~ 16

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE

  • インタフェース

    OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP

  • 性能レベル

    Reduced, Full

  • Model

    AresONE-S 400GE, AresONE 400GE, AresONE 400GE High Performance

よくあるご質問