ハイライト

マルチポート・ネットワーク・アナライザで難題を克服

キーサイトのPXI ネットワーク・アナライザ M980xAシリーズは最も困難な課題を、使っているポート数がいくつであっても優れた性能を発揮する本物のマルチポートアーキテクチャを用いて解決します。 スペクトラム解析、雑音指数測定などのPXI VNA向けの最も豊富な測定アプリケーションポートフォリオで、お客様のデバイスにより詳細な知見を提供することができます。

  • 最大53 GHzまで9つの周波数ブレイクから選択可能
  • PXI VNA最高クラスのスピード、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度で確度、歩留まり、マージンの向上を実現
  • フル2/4/6ポートPXIモジュールからマルチポートセットアップ、必要なポート数のみ購入が可能
  • フルNポート機能を活用したテスト、複数台のモジュールのカスケード接続で真のマルチポートアプリケーションを実現

多目的なマルチポートとマルチサイト機能

  • 1台のシャーシで最大50のポートを増設可能
  • フルNポート補正機能
  • 1台のシャーシに複数の独立したVNAを構成可能
  • 各PXIネットワーク・アナライザで2ポートまたはマルチポートを選択
  • 同期または非同期トリガを選択可能
マルチサイト、マルチポート機能を示すM980xA PXI VNA
M9804A PXI VNAのマルチポート・テスト・セットアップ

M980xA PXI ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツールの使用で、さまざまな測定アプリケーションで設計の調査、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 M980xAシリーズは、スペクトラム解析、パルスドRF、エンハンスドTDRなど幅広いソフトウェアアプリケーションを備えた完全なマルチポート特性評価機能を提供します。

Key Specifications

周波数レンジ

9 kHz~20 GHz
100 kHz~53 GHz

ダイナミックレンジ

140 dB

出力パワー

10 dBm

Trace Noise

10 kHz IF帯域幅で0.0015 dB

Built-In Ports

2、4、6ポート

Best 201 Point Sweep Time

1.2 ms

その他の詳細仕様もご覧ください。

お客様に最適なモデルを検索

ご要望、ご質問はございませんか。