お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB
The M9537A is a second-generation AXIe embedded controller which enables new capabilities such AXIe wide PCIe support, multiple 4K video outputs, and optional high speed disk cache. It is designed for high performance, compact AXIe systems.
スタート価格:
Highlights
- 1スロットのAXIeコントローラーモジュール
- ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応、Intel i7-6820EQ 2.8 GHzクワッド・コア・プロセッサ
- 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブおよび8 GB DDR4 RAMメモリを標準装備(オプションで16 GB)
- AXIeバックプレーンへのx16 Gen 3 PCIeリンクにより、CPUとAXIeバックプレーン間で最大16 GB/sのデータ帯域幅を実現(実際のデータ帯域幅はシャーシの機能によって異なります)
- フロント・パネル・インタフェース: USB 3.0(4個)、USB 2.0(2個)、10/100/1000 LAN(2個)、4K対応DisplayPort 1.2(3個)、GP-IB(1個)。さらに、もう1つのAXIeシャーシを制御したり、RAIDストレージに接続するためのx8 Gen 3 PCIe IPASSコネクタをフロントパネルに装備
- 64ビット版Windows 7オペレーティングシステム
M9537Aは、次世代のAXIe組込みコントローラーで、AXIeワイドPCIeのサポート、複数の4Kビデオ出力、オプションの高速ディスクキャッシュなどの新しい機能を使用できます。 高性能のコンパクトAXIeシステム用にデザインされています。
この組込みコントローラーは、GP-IB、USB、LANフロント・パネル・インタフェースを使用して、ハイブリッド・テスト・システムに容易に統合できる、高度な1スロットモジュールです。 また、ハイパー・スレッディング・テクノロジーによる高性能Intel Core i7クワッド・コア・プロセッサをベースにしているため、高性能アプリケーションおよびマルチタスク環境に最適です。
Interested in a M9537A?
Extend the capabilities for your AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB
Featured Resources for M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB
Related Products
Want help or have questions?