Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト IxChariotは、有線、ワイヤレス、クラウドネットワーク全体でアプリケーション性能を検証するための軽量なソフトウェアベースのソリューションです。IxChariotはエンドポイントにインストールされます。大規模にアプリケーションをエミュレートし、音声、ビデオ、データアプリケーションのスループット、レイテンシー、ジッター、パケットロス、およびエクスペリエンス品質を測定します。豊富な事前構築済みアプリケーションスクリプトライブラリにより、IxChariotは、ラボまたは本番環境におけるネットワークおよびクライアント/サーバーシステムの準備状況と信頼性を評価するのに役立ちます。分散されたエンドポイント全体に展開することで、事実上あらゆる場所からテストし、複数のサイトやユーザーグループにわたって性能評価を拡張できます。お客様の展開環境とテスト範囲に合わせた構成を選択してください。今日、人気の構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
事前に構築されたテストスクリプトの包括的なライブラリを使用して、HTTP、VoIP、ビデオ、ファイル転送などの実際のアプリケーションフローをシミュレートします。
ラップトップ、モバイルデバイス、サーバー、仮想マシン全体にエンドポイントエージェントを展開し、特殊なハードウェアなしで、ネットワーク内のどこでもパフォーマンスをテストできます。
キャンパス、支店、クラウド環境全体で同時接続を行い、ネットワーク品質を評価して、一貫したエンドユーザーエクスペリエンスを確保します。
運用を中断することなく、本番環境または展開前環境でリアルタイムのユーザーエクスペリエンスを測定します。
Device pairs
1 ~ 500
Protocol support
TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video
License options
Perpetual
920-0020
キーサイト IxChariotソフトウェアには、最新の直感的なWebベースのユーザーインターフェースからテストを管理するのに役立つシングルユーザーコンソールシートライセンスが含まれています。
920-0051
キーサイト IxChariotソフトウェアには、最新の直感的なWebベースのユーザーインターフェースからテストを管理するのに役立つ、50ペアのパフォーマンスエンドポイントを含むフローティングライセンスアドオンが含まれています。
920-0015
キーサイト IxChariotソフトウェアには、最新の直感的なWebベースのユーザーインターフェースからテストを管理するのに役立つ、500ペアのパフォーマンスエンドポイントを含むフローティングライセンスアドオンが含まれています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。