S8810A MIMO OTAエミュレーターツールセット

ラボ環境での実環境条件で既成のモバイル機器を検証・比較します。

キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、実環境の無線チャネル条件の特性を正確にシミュレートすることで、テストの課題を解決します。 このツールセットにより、ラボ環境内で5GデバイスをテストするためのMINO OTA無線チャネルモデルを確実に、コスト効率よくエミュレートすることが可能です。 検証済みのMIMO性能により、ネットワークの最適化とモバイル機器ユーザー向けのサービス品質が大幅に向上します。

S8810Aツールセットは以下を提供します:

  • CTIA、CCSA、3GPPおよびモバイルオペレーター(LTE)が義務づけたMIMO OTAテストプランの検証済みチャネルモデル
  • 5G MINOデバイス検証をカバーする3GPP NR MINO OTA Rel16作業項目の対象となる拡張済みのテストプラン
  • 包括的なOTAテストのためのMPACテスト環境で検証済みの性能を備えた主要なシステムインテグレーターによるサポート

このツールセットは、MIMO OTA無線チャネルモデルを備えたKeysight F8800A PROPSIM F64またはF8820A PROPSIM FS16マルチポートRFチャネル・エミュレーター・プラットフォームに基づいています。

Keysight E7515B UXMワイヤレス・テスト・プラットフォームで拡張でき、MIMO OTAデバイステスト用に5G NRおよびLTEセルをエミュレート可能です。 キーサイトは、5GデバイスのMIMO OTAテスト用にチャネルエミュレーションとネットワークエミュレーションを統合したソリューションを初めてお客様に提供した企業です。

詳細はこちら

S8811A Device Real Nerworks性能ツールセット

ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。

キーサイトのS8811A Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8811Aツールセットにより、実際の基地局でエンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。

S8811Aツールセットは以下を提供します:

  • PROPSIM 5Gチャネルエミュレーター(PROPSIM FS16またはPROPSIM F64)およびStandard Toolsのチャネル・エミュレーション・ソフトウェア・アプリケーション
  • MMOや大規模MIMO基地局(周波数レンジ1)で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なテストシナリオ

このツールセットは以下で拡張可能です:

  • 24時間年中無休テスト用のデバイスのテストオートメーション制御と結果ログ
  • MMOや大規模MIMO基地局(周波数レンジ1)で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なデータスループットのテストケース
  • サブ7 GHzテスト用のカスタム幾何学的なチャネルモデリング作成を可能にするチャネルスタジオGCMツールソフトウェア
  • 仮想ドライブテストケース作成用のチャネルスタジオRFのField-to-Labソフトウェア
  • Keysight Nemoフィールド・テスト・ツール

詳細はこちら

S8812Aミリ波Device Real Nerworks性能ツールセット

ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。

キーサイトのS8812Aミリ波Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8811Aツールセットにより、実際の基地局で、エンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。

S8812Aツールセットは以下を提供します:

  • PROPSIM 5Gチャネルエミュレーター(PROPSIM FS16またはPROPSIM F64)およびStandard Toolのチャネル・エミュレーション・ソフトウェア・アプリケーション
  • キーサイトのミリ波アクセス機器M1740A、E7770A、gNBおよびモバイル機器用の無線マルチプローブ電波暗室
  • ミリ波基地局で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なテストシナリオ

このツールセットは以下で拡張可能です:

  • 24時間年中無休テスト用のデバイスのテストオートメーション制御と結果ログ
  • ミリ波基地局で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なデータスループットのテストケース
  • ミリ波およびサブ7 GHz用のカスタム幾何学的なチャネルモデリング作成を可能にするチャネルスタジオGCMツールソフトウェア
  • 仮想ドライブテストケース作成用のチャネルスタジオRFのField-to-Labツール
  • Keysight Nemoフィールド・テスト・ツール

関連製品とソリューション

ご要望、ご質問はございませんか。