キーサイト社のイーサネット・トラフィック・エミュレータおよびセルラー基地局設計エミュレータを用いた性能試験のセットアップ。これには、高密度RFポートマトリクスとステータスLEDを備えたPropsim F64チャネル 、多色ケーブル接続を備えたトラフィック生成・制御ユニット、およびキーサイト社の5G Performance Test Managerソフトウェアによるリアルタイム試験実行を表示するデスクトップモニターが含まれる。

完全な5GおよびO-RAN基地局の性能テストのためのスケーラブルなツール

キーサイトのセルラー基地局ソリューションは、開発を通じて5G NR、LTE、ORAN gNBのパフォーマンスを検証します。これらは、サブ6 GHz (FR1)、ミリ波 (FR2)、および非地上ネットワーク全体で、フェージング、ビームフォーミング、負荷テストを伴う現実的な無線環境をエミュレートします。スケーラブルなRFチャネル、広帯域幅、リアルタイムフェージングを備えた高性能トランシーバーを提供します。ソフトウェアは、自動化されたKPIテスト、MIMO/Massive MIMOチャネルモデリング、およびOTA検証を可能にします。ラボおよび生産向けには、リモートヘッド、クラウド制御、および標準に準拠した自動化 (オープンAPI) をサポートするソリューションを提供します。今日、当社の人気構成のいずれかについて見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。

Massive MIMOビームフォーミング

アクティブアンテナシステムのフルスタックOTAテストにより、ビーム管理、トラッキング、プリコーディングアルゴリズムを検証します。

リアルタイムチャネルフェージングエミュレーション

最大64x64の構成を持つ強化されたフェージングプロファイルを使用して、ダイナミックMIMOおよびMassive MIMOチャネル条件をシミュレートします。

高周波OTAテスト

適合性および性能特性評価のために、校正されたセットアップを使用してミリ波帯でOTAテストを実施します。

キャリアグレードのネットワーク環境モデリング

キャリア校正済みチャネルモデルを使用してネットワーク条件をシミュレートし、現実的な展開シナリオにおける性能を評価します。

製品画像
  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test

  • Test domain

    RF, Performance, Non-signaling PXIe performance

  • Technology

    5G NR, LTE, NTN, RedCap, 6G

よくあるご質問