Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

Keysight Z2090B は、自動試験プラットフォームで、オプションにより標準システムの能力を高めることができます。 プラットフォームは、単に必要な特定のハードウェアだけではなく、ソフトウェア、 トレーニング、 コンサルティング、 サポートとサービスなどを含む完全なソリューションです。

Z2090B は、つぎのようなものから構成されます。

  • EWシステムインテグレーションおよびテストサービス
  • キーサイトの測定器: 航空/レーダ試験のために特別に設計されたハードウェアです。
  • 精密なシステム・インタフェース: 高信頼、 高アイソレーションの RF スイッチングを担当する Z2090B 専用のインタフェースで、実際の動作状態による " hot " S22 測定と接続の変更を必要としない単一接続による複数測定が可能です。
  • システム・ソフトウェア: ユーザ・インタフェースとオペレータのためのさまざまな安全配慮、ユーザ定義による試験実行と顧客が試験計画開発に集中できる SCPI パス・スルー環境などを提供します。
  • 測定ライブラリ: システム・インタフェースの制御および信号経路の補正を含む校正を自動的におこないます。
  • システム・セルフ・テスト: 第一段階の診断をおこないます。

ご要望、ご質問はございませんか?