お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S96325B SSA-X シグナル・ソース・アナライザ用パルスドRF測定
パルスドRF信号の位相雑音を簡単に解析可能
ハイライト
パルスドRF信号の位相雑音、AMノイズを評価可能
S96325B SSA-Xシグナル・ソース・アナライザ用パルスドRF測定機能は、外部テストセットやパルスジェネレータなしでパルスドRF信号の位相ノイズとAMノイズを完全に測定することができます。
- パルス繰り返し周波数に応じて,1 Hz(1 mHz設定可能)~3 MHzのオフセットレンジ。
- 0.5 usec~5 msecのパルス繰り返し周波数に対応。
- デューティーサイクルおよびパルス幅:0.01 %~50 %、パルス幅>100 nsec。
無料の試用版
S96325Bの30日間の試用ライセンスをご利用ください。 S96325Bアプリケーションは、ソフトウェアを実行するコンピュータ上のライセンスファイルで有効になるので、ダウンロードやインストールするためのセットアップファイルはありません。
S96325Bに関心をお持ちいただけましたか。
お使いのS96325Bの機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。