ハイライト

★自動化

  • 迅速なセットアップ、設定のための設定ウィザード、また強力なマルチトライアルテスト機能を備えたテストフレームワークです。
  • シングルエンドSMAケーブルまたは差動プローブによる柔軟な信号プローブセットアップにより、1回の測定で複数のレーンの測定が可能
  • 設定可能なテストパラメータにより、他のXAUI派生規格へのテストにも柔軟に対応可能
  • テスト結果には、テスト構成、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形がレポートされます。

対応規格

  • XAUI (IEEE 802.3-2005、47項)
  • 10GBASE-CX4 (IEEE 802.3-2005、54項)
  • XAUI-based CPRI、OBSAI RP3、およびSerial RapidIO

拡張性あり

  • ユーザー定義アプリケーションツールを使用して以下を行えます:
  • カスタムテスト、設定可能な変数、接続手順の作成と統合
  • MATLABスクリプトやデバイスコントローラなどの外部アプリケーションの呼び出しを実行シーケンスに挿入可能
  • テストスイートで使用する追加の外部測定器の設定

互換性

  • V -シリーズ、Z-シリーズおよびUXRリアルタイムオシロスコープに対応

XAUIデバイスを設計する場合、設計と検証の作業を同時に行おうとすると、困難に直面することがあります。 キーサイト・テクノロジーの D9010XAUC XAUIコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェア(10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI、Serial RapidIO対応)は、高速かつ正確なXAUI検証を実現し、効率化を支援します。 D9010XAUC ソフトウェアは、お使いの機器が IEEE 802.3-2005 10 ギガビットイーサネット仕様で定義された XAUI 仕様に準拠していることを確認するためのソフトウェアです。 キーサイトのオシロスコープとデジタル・シグナル・アナライザが提供する優れたシグナルインテグリティとプロービングにより、設計仕様が満たされていることに確信が持てます。 アプリケーションは、XAUIから派生した10GBASE-CX4もサポートしています。 さらに、このアプリケーションでは、CPRI、OBSAI RP3、10ギガビットファイバーチャネルXAUI、シリアルRapid IOなど、他のさまざまなXAUI派生規格に対するテストが可能です。

D9010XAUC XAUIコンプライアンス・テスト・アプリケーション・ソフトウェア(10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI、Serial RapidIO対応)は、すべてのInfiniium Vシリーズ、Zシリーズ、UXRオシロスコープで実行可能です。

無料の試用版

D9010XAUC XAUI電気検証アプリケーションおよび30日間の試用ライセンス

Infiniium Seriesオシロスコープ用キーサイトD9010XAUC XAUI電気性能検証ソフトウェア。

D9010XAUCにご関心がございますか。

10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI、Serial RapidIO対応のXAUIコンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアの機能拡張

ご要望、ご質問はございませんか。