お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1882B Infiniiumシリーズ オシロスコープ用パワー測定アプリケーション
Infiniiumオシロスコープ用U1882Bパワー測定アプリケーションが、オシロスコープ上で直接動作するパワー測定機能一式を提供
ハイライト
主な特長
- Infiniium 9000および Sシリーズオシロスコープを使用してスイッチモード電源(SMPS)の自動的かつ一貫性のある高速な特性評価が可能
- パワーデバイス解析、入力ライン解析、突入電流解析、出力解析、電力オン/オフ解析、変調解析など、スイッチング電源のための完全なテストスイート
- オフラインモードでの解析とレポート作成による柔軟性の向上
- 自動スキュー補正により、スイッチング損失の測定誤差を低減
要件
- Infiniium 9000およびSシリーズオシロスコープ
- U1880A電圧/電流プローブ用電力測定スキュー補正フィクスチャオプション
キーサイトInfiniiumオシロスコープ用U1882Bパワー測定アプリケーションが、オシロスコープ上で直接動作するパワー測定機能一式を提供します。 電力測定アプリケーションは7つのモジュールを提供し、パワーデバイス解析、ラインパワー解析、出力解析、電力オン/オフ解析、過渡応答解析、変調解析などデバイスの特性評価をに役立ちます。 各モジュールには、関連する測定項目とセットアップの選択項目があり、簡単に再現できます。 自動レポート作成機能により、各試験の結果をすぐにアーカイブできます。
無料の試用版
U1882B Infiniiumオシロスコープ用パワー測定アプリケーションソフトウェア
キーサイトU1882B Infiniium Vシリーズ、Sシリーズ、9000シリーズ、および8000シリーズオシロスコープ用パワー測定アプリケーションソフトウェアです。
U1882Bに関心をお持ちいただけましたか。
Infiniium シリーズオシロスコープ用パワー測定アプリケーションの機能拡張
U1882B Infiniium シリーズオシロスコープ用パワー測定アプリケーションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。