ハイライト

  • 新標準テストウィザードで、カスタムテストサイクルの生産性を向上
  • TDR波形をより正確に再現するチャネル損失補正機能
  • 最新のベクトル・ネットワーク・アナライザに対応したハードウェア

新たな物理層テストシステム(PLTS)2023は、ケーブル、バックプレーン、PCB、コネクタなどの高速相互接続のシグナルインテグリティ測定とデータポストプロセッシングにおける業界標準です。 世界中の多くのシグナルインテグリティーのラボが、研究開発のプロトタイプテスト段階でPLTSの力を借りています。 PLTS 2023は現在、強力な64ビットアプリケーションに移行し、多ポート数のSパラメータ測定を実現します。 今日の800Gインターネットのインフラでは、ビットエラーの原因となるクロストークの問題を軽減するために、マルチポートチャネル解析が要求されています。この新しい64ビットPLTSアプリケーションにより、16ポートおよび32ポートのSパラメータ測定の大容量データファイルのために、より深いメモリが可能となります。

PLTS N19305Bは、N19301Bベースの製品の機能を拡張し、AFR(自動フィクスチャ除去)などの高度な校正技術を実行します。

無料の試用版

N19305B PLTSアドバンスド校正

  • PLTS N19305Bは、N19301Bベースの製品の機能を拡張し、AFR(自動フィクスチャ除去)などの高度な校正技術を実行します。

N19305Bに関心がありますか。

N19305B PLTS高度校正の注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。