Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
キーサイト 8478Bは、高い効率と優れた無線周波数(RF)整合を実現します。N432Aまたは 432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、日常のパワー測定でも高い確度が得られます。これらのサーミスタ・マウントは、熱的な衝撃を受けた場合でもドリフトを低く抑える温度補償型なので、1 µWの低マイクロ波パワーも測定できます。各サーミスタ・マウントには、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)にトレーサブルな6つの周波数(NISTが校正サービスを提供している周波数)における校正係数と実効係数を示すデータが含まれています。
Keysight 478Aは、高い効率と優れた無線周波数(RF)整合を実現します。N432Aまたは 432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、日常のパワー測定でも高い確度が得られます。これらのサーミスタ・マウントは、熱的な衝撃を受けた場合でもドリフトを低く抑える温度補償型なので、1 µWの低マイクロ波パワーも測定できます。各サーミスタ・マウントには、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)にトレーサブルな6つの周波数(NISTが校正サービスを提供している周波数)における校正係数と実効係数を示すデータが含まれています。