キーサイト・テクノロジー 材料測定 情報サイト

5G・車載レーダー・高速デジタル向け高機能素材のミリ波誘電率測定を紹介

主な特長

周波数:
≤ 30 MHz

測定パラメータ
キャパシタンス(C)、損失係数(D)、および誘電材料 (εr', εr'')

被測定物のサイズ:
厚さ: ≤ 10 mm
直径10~56 mm

16451Bは、固体誘電体の誘電率を正確に評価するために使用され、ASTM D150に準拠しています。 16451Bは平行プレート方法を採用しており、2つの電極の間に材料を挟み込んでキャパシタを形成します。 その後、LCRメータまたはインピーダンスアナライザを使用して、固定具から生じるキャパシタンスを測定します。

材料テスト測定器の詳細はこちらをご覧ください 材料測定器。

こちらもご参照ください: LCR メータおよびインピーダンス測定製品アクセサリ

16451B 誘電体テストフィクスチャ

16451Bに心を持っていただけましたか。

16451B 誘電体テストフィクスチャの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。