Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
11970Q
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
キーサイト11970Q導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Qは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンド(33~50 GHz)に拡張します。また、その他に、次のKeysightのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます。E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)です。
11970QとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970K
互換性のあるキーサイト・スペクトラム・アナライザの周波数レンジをKバンドに拡張します。
キーサイト11970K導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Kは、Keysightのスペクトラム・アナライザの周波数レンジをKバンド(18~26.5 GHz)に拡張します。使用可能なKeysightスペクトラム・アナライザには、E4440A/E4446A/E4448A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インターフェース・モジュール搭載)があります。
11970Kは、N9030A PXAシグナル・アナライザでは使用できません。
11970A
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
キーサイト11970A導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970AはKeysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンド(26.5~40 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970AとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970U
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張します。
キーサイト11970U導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970UはキーサイトN9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンド(40~60 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970W
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンドに拡張します。
キーサイト11970W導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Wは、キーサイト N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンド(75~110 GHz)に拡張します また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA (オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E (オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970WとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
11970V
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンドに拡張します。
キーサイト11970V導波管ミキサーは、デュアルダイオード設計を採用した汎用高調波ミキサーで、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用しません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なため、手動操作もコンピュータ制御によるハードウェア操作も容易に行えます。
11970Vは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンド(50~75 GHz)に拡張します。 また、その他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
M1971W
キーサイトのM1971W 75~110 GHz導波管高調波ミキサーは、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHz以上の広帯域ミリ波信号解析を行うための完全なソリューションを提供する非事前選択型ミキサーです。
スマート機能を搭載:
DANLとTOIを改善:
キーサイトのM1971W 75~110 GHz導波管高調波ミキサーは、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHz以上の広帯域域ミリ波信号解析を行うための完全なソリューションを提供する非事前選択型ミキサーです。 内蔵された高性能機能により、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。 ミリ波アプリケーション向けの高調波ミキシングをスマートに行うことができます。
DANLおよびTOIの向上:
Keysight M1971V 50~75 GHz導波管高調波ミキサーはプリセレクターなしのミキサーで、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHzを超える広帯域域ミリ波信号を解析するのに最適なソリューションです。高性能機能の内蔵で、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。高調波ミキシングにより、ミリ波アプリケーションにも対応します。
M1970E
M1970Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により60~90 GHzをカバーします。
組み込みスマート機能
DANLとTOIの改善
キーサイトM1970E 60~90 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大90 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1970V
M1970Vスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により50~75/80 GHzをカバーします。
Automatic detect mixer model/serial number when used with N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers
o Automatic setting of the default frequency range and LO harmonic numbers
o Automatic LO alignment at start up
o Automatic run calibration when time and temperature changes
キーサイトM1970V 50~75/80 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大80 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1970W
M1970Wスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により75~110 GHzをカバーします。
キーサイトM1970W 75~110 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大110 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1971E
M1971Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイの振幅/位相補正機能を備え、55~90 GHzをカバーします。
- デフォルト周波数範囲とLO高調波次数の自動設定
- 起動時のLO自動アライメント
- 時間と温度の変化に応じたキャリブレーションの自動実行
キーサイトM1971E 55/60~90 GHz導波管高調波ミキサは、Xシリーズ・シグナル・アナライザと組み合わせて、2 GHzを超える広帯域ミリ波信号解析のための完全なソリューションを提供する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
オプション001 60~90 GHz導波管高調波ミキサ
オプション003 55~90 GHz導波管高調波ミキサ